Embase PCB, MSTBO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2200328
2200329
2200330
2200331
2200357
2200382
2200383
2200384
2200485
2200486
2200490
2707958
2707961
2709749
2709752
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur de boîtier Type de contact Type de fixation Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Type de connexion électrique Matériau de surface de contact Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Modèle de connecteur Corps d'isolation du matériau PCB/contact coudé Courant nominal d'entrée
(A)

1.68 €

150 25 jours AutreAutobusSoudureAutreConnexion par soudageAutre55Connecteur fixeThermoplastiqueAutre16

1.68 €

150 7 jours AutreAutobusSoudureAutreConnexion par soudageAutre55Connecteur fixeThermoplastiqueAutre16

1.29 €

150 28 jours AutreAutobusSoudureAutreConnexion par soudageAutre55Connecteur fixeThermoplastiqueAutre16

1.29 €

150 28 jours AutreAutobusSoudureAutreConnexion par soudageAutre55Connecteur fixeThermoplastiqueAutre16

1.02 €

250 28 jours JauneAutreSoudureAutreConnexion par soudage55Connecteur fixeAutre12

1.45 €

250 28 jours GrisAutreSoudureAutreConnexion par soudageAutre3.5Connecteur fixeThermoplastiqueAutre12

2.38 €

250 28 jours OrangeAutreSoudureAutreConnexion par soudage3.5Connecteur fixeAutre12

2.38 €

250 28 jours OrangeAutreSoudureAutreConnexion par soudage3.5Connecteur fixeAutre12

2.60 €

100 7 jours NoirSoudureAutreConnexion par soudageAutre55Connecteur fixeThermoplastiqueAutre12

2.60 €

100 25 jours NoirSoudureConnexion par soudageAutre55Connecteur fixeThermoplastiqueAutre12

1.30 €

150 28 jours NoirSoudureConnexion par soudageAutre55Connecteur fixeThermoplastiqueAutre12

25.82 €

8 12 jours Autre55Connecteur fixeThermoplastique12

24.66 €

8 12 jours Autre55Connecteur fixeThermoplastique12

2.69 €

100 7 jours NoirAutreAutreAutreConnexion THRAutreAutreThermoplastiqueAutre12

2.83 €

100 25 jours NoirAutreAutreAutreConnexion THRAutreAutreThermoplastiqueAutre12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Tension nominale(V) 320 Nombre de pôles
Température de fonctionnement(°C) -|- Pointe de tension nominale(kV) 4 Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm) Nombre de rangées de contacts enfichables
Type de bande Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Type de fixation de PCB Autre

Assistance technique