Machine de coupe

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Machine de coupe

Prix unitaire standard:
11,571.58
Nombre de jours d'expédition:
29 jours

Spécifications Basiques

  • Largeur(mm)
    380
  • Profondeur(mm)
    360
  • Longueur de dénudage réglable
  • Fonction
    Couper à longueur
  • Hauteur(mm)
    470
  • Type de lecteur
  • Longueur de dénudage(mm)
  • Section de conducteur réglable(mm²)
    -|-
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
29 jours
11,571.58

2580010000
Référence pièce : 2580010000
Nombre de jours d'expédition 29 jours
Prix unitaire standard 11,571.58

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    380
  • Profondeur(mm)
    360
  • Longueur de dénudage réglable
  • Fonction
    Couper à longueur
  • Hauteur(mm)
    470
  • Type de lecteur
  • Longueur de dénudage(mm)
  • Section de conducteur réglable(mm²)
    -|-

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique