Adaptateur de configuration

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Adaptateur de configuration

Prix unitaire standard:
87.77
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Largeur(mm)
  • Hauteur(mm)
  • Profondeur(mm)
  • Degré de protection (IP)
  • Extensible
  • Courant de commutation(A)
  • Avec minuterie
  • Avec afficheur
  • Convient aux fonctions de sécurité
  • Nombre d'entrées numériques
  • Nombre de sorties vidéo numériques
  • Nombre d'entrées analogiques
  • Nombre de sorties analogiques
  • Type de tension d'alimentation
  • Protocole de prise en charge pour LON
  • Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel
  • Nombre d'interfaces matérielles RS-232
  • Nombre d'interfaces matérielles RS-422
  • Nombre d'interfaces matérielles RS-485
  • Nombre d'interfaces matérielles série TTY
  • Nombre d'interfaces matérielles USB
  • Nombre d'interfaces matérielles en parallèle
  • Nombre d'interfaces matérielles autres
  • Avec interface optique
  • Protocole de prise en charge pour TCP/IP
  • Protocole de prise en charge pour ASI
  • Protocole de prise en charge pour PROFIBUS
  • Protocole de prise en charge pour CAN
  • Protocole de prise en charge pour INTERBUS
  • Protocole de prise en charge pour KNX
  • Protocole de prise en charge pour MODBUS
  • Protocole de prise en charge pour Data-Highway
  • Protocole de prise en charge pour DeviceNet
  • Protocole de prise en charge pour SUCONET
  • Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus
  • Redondance
  • Avec sortie relais
  • Montage sur rail possible
  • Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz
  • Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière
  • Agent d'exploitation adjoint (Ex ia)
  • Agent d'exploitation adjoint (Ex ib)
  • Protocole de prise en charge pour SERCOS
  • Protocole de support pour la sécurité INTERBUS
  • Catégorie selon EN 954-1
  • Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
  • Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW
  • Encastrement avant possible
  • Assemblage en rack possible
  • Montage mural/direct
  • Dispositif d'extension
  • Norme Radio Bluetooth
  • Norme Radio WLAN 802.11
  • Appareil de base
  • Maître de liaison IO
  • Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
  • Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail
  • Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety
  • Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP
  • Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus
  • Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA
  • Protocole de prise en charge pour PROFINET IO
  • Protocole de prise en charge pour PROFIsafe
  • Protocole de support pour SafetyBUS p
  • Tension d'alimentation AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tension d'alimentation AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension d'alimentation DC(V)
    -|-
  • Radio GPRS standard
  • Radio GSM standard
  • Radio UMTS standard
  • SIL selon IEC 61508
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
87.77

8978580000
Référence pièce : 8978580000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 87.77

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
  • Hauteur(mm)
  • Profondeur(mm)
  • Degré de protection (IP)
  • Extensible
  • Courant de commutation(A)
  • Avec minuterie
  • Avec afficheur
  • Convient aux fonctions de sécurité
  • Nombre d'entrées numériques
  • Nombre de sorties vidéo numériques
  • Nombre d'entrées analogiques
  • Nombre de sorties analogiques
  • Type de tension d'alimentation
  • Protocole de prise en charge pour LON
  • Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel
  • Nombre d'interfaces matérielles RS-232
  • Nombre d'interfaces matérielles RS-422
  • Nombre d'interfaces matérielles RS-485
  • Nombre d'interfaces matérielles série TTY
  • Nombre d'interfaces matérielles USB
  • Nombre d'interfaces matérielles en parallèle
  • Nombre d'interfaces matérielles autres
  • Avec interface optique
  • Protocole de prise en charge pour TCP/IP
  • Protocole de prise en charge pour ASI
  • Protocole de prise en charge pour PROFIBUS
  • Protocole de prise en charge pour CAN
  • Protocole de prise en charge pour INTERBUS
  • Protocole de prise en charge pour KNX
  • Protocole de prise en charge pour MODBUS
  • Protocole de prise en charge pour Data-Highway
  • Protocole de prise en charge pour DeviceNet
  • Protocole de prise en charge pour SUCONET
  • Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus
  • Redondance
  • Avec sortie relais
  • Montage sur rail possible
  • Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz
  • Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière
  • Agent d'exploitation adjoint (Ex ia)
  • Agent d'exploitation adjoint (Ex ib)
  • Protocole de prise en charge pour SERCOS
  • Protocole de support pour la sécurité INTERBUS
  • Catégorie selon EN 954-1
  • Nombre d'interfaces matérielles PROFINET
  • Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW
  • Encastrement avant possible
  • Assemblage en rack possible
  • Montage mural/direct
  • Dispositif d'extension
  • Norme Radio Bluetooth
  • Norme Radio WLAN 802.11
  • Appareil de base
  • Maître de liaison IO
  • Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
  • Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail
  • Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety
  • Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP
  • Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus
  • Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA
  • Protocole de prise en charge pour PROFINET IO
  • Protocole de prise en charge pour PROFIsafe
  • Protocole de support pour SafetyBUS p
  • Tension d'alimentation AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tension d'alimentation AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension d'alimentation DC(V)
    -|-
  • Radio GPRS standard
  • Radio GSM standard
  • Radio UMTS standard
  • SIL selon IEC 61508

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique