Plaque d’extrémité (bornes), plaques d’extrémité et intermédiaire

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Plaque d’extrémité (bornes), plaques d’extrémité et intermédiaire

Prix unitaire standard:
0.43
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Type de plaque d'extrémité
    Oui
  • Type de séparation
    Non
  • Enfichable
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
Référence pièce
Couleur

Affiner par

  • Beige
  • Bleu
  • Réinitialiser
Épaisseur(mm)

Affiner par

  • 0.5
  • 1.5
  • 2.1
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Beige
2.1
16 jours
0.57

2540000000
Référence pièce : 2540000000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 0.57

Designationrealisation

  • Type de plaque d'extrémité
    Oui
  • Type de séparation
    Non
  • Enfichable
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Couleur
    Beige
  • Épaisseur(mm)
    2.1
Bleu
2.1
16 jours
0.57

2540010000
Référence pièce : 2540010000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 0.57

Designationrealisation

  • Type de plaque d'extrémité
    Oui
  • Type de séparation
    Non
  • Enfichable
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Couleur
    Bleu
  • Épaisseur(mm)
    2.1
Beige
2.1
16 jours
0.52

2540210000
Référence pièce : 2540210000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 0.52

Designationrealisation

  • Type de plaque d'extrémité
    Oui
  • Type de séparation
    Non
  • Enfichable
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Couleur
    Beige
  • Épaisseur(mm)
    2.1
Bleu
2.1
9 jours
0.52

2540280000
Référence pièce : 2540280000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.52

Designationrealisation

  • Type de plaque d'extrémité
    Oui
  • Type de séparation
    Non
  • Enfichable
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Couleur
    Bleu
  • Épaisseur(mm)
    2.1
Beige
0.5
16 jours
0.43

2540800000
Référence pièce : 2540800000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 0.43

Designationrealisation

  • Type de plaque d'extrémité
    Oui
  • Type de séparation
    Non
  • Enfichable
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Couleur
    Beige
  • Épaisseur(mm)
    0.5
Beige
1.5
9 jours
0.92

8389030000
Référence pièce : 8389030000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.92

Designationrealisation

  • Type de plaque d'extrémité
    Oui
  • Type de séparation
    Non
  • Enfichable
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Couleur
    Beige
  • Épaisseur(mm)
    1.5

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique