Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2626640000
Référence pièce
|
---|
2626640000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de contact | Nombre de rangées de contacts enfichables | Matériau de la surface de contact | Corps d'isolation du matériau | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94 | Modèle de connecteur | PCB/contact coudé | Type de bande | Type de connexion | Couleur de boîtier | Tension nominale (V) | Nombre de pôles | Température de service (°C) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.98 € | 90 | 4 jours | Broche | 2 | Doré | — | V0 | — | 0°/180° (horizontal) | Autre | — | Noir | 250 | 9 | -55|85 | 4.6 | 2.77 | 2.77 |
Loading...
Catégorie de surtension | II | Degré de pollution | 2 | Type de connexion électrique | Connexion par soudage |
---|---|---|---|---|---|
Type de fixation de PCB | Autre | Type de fixation | Type soudé | Surtension assignée(kV) | — |
Diamètre de broche de connexion(mm) | — | Utilisable pour épaisseur de carte PCB(mm) | — | Courant assigné ln(A) | — |
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de contact
Nombre de rangées de contacts enfichables
Matériau de la surface de contact
Corps d'isolation du matériau
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
Modèle de connecteur
PCB/contact coudé
Type de bande
Type de connexion
Couleur de boîtier
Tension nominale(V)
Nombre de pôles
Température de service(°C)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles