Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8000005235 |
8000005237 |
8000005238 |
8000005239 |
8000005240 |
8000005241 |
8000005242 |
8000005243 |
8000011742 |
8000011743 |
8000011744 |
8000011748 |
8000011749 |
8000011750 |
8000011751 |
8000011753 |
8000013843 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
50.29 € | 1 | 4 jours | |||
88.95 € | 1 | 4 jours | |||
51.48 € | 1 | 29 jours | |||
88.95 € | 1 | 4 jours | |||
155.29 € | 1 | 29 jours | |||
232.08 € | 1 | 29 jours | |||
159.06 € | 1 | 4 jours | |||
232.08 € | 1 | 4 jours | |||
48.25 € | 1 | 4 jours | |||
56.54 € | 1 | 9 jours | |||
84.22 € | 1 | 25 jours | |||
90.78 € | 1 | 27 jours | |||
108.12 € | 1 | 25 jours | |||
156.37 € | 1 | 25 jours | |||
118.03 € | 1 | 24 jours | |||
236.38 € | 1 | 25 jours | |||
102.63 € | 50 | 21 jours |
Loading...
Conducteur de section nominale(mm²) | — | Couleur de gaine extérieure | — | Matériau de la gaine extérieure | — |
---|---|---|---|---|---|
Conducteur de protection | — | Nombre d'âmes | — | Diamètre extérieur (A)(mm) | — |
Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404) | — | Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | — | Classe de développement de fumée selon EN 13501-6 | — |
Gouttelettes/particules flamme de classe Euro selon EN 13501-6 | — | Acidité de classe Euro selon EN 13501-6 | — | Forme | — |
Matériau d'isolation | — | Couleur d'identification | — | Retardateur de flamme | — |
Tension nominale DC(V) | — | Élément de toron | — | Blindage sur élément de toron | — |
Blindage sur toron | — | Catégorie de conducteur | — | Température extérieure du câble admissible lors de l'assemblage/de la manipulation(°C) | -|- |
Température extérieure du câble admissible après assemblage sans vibration(°C) | -|- | Résistance à la torsion | — | Tension nominale DC(V) | — |
Élément suspendu | — | Largeur de câble environ(mm) | — | Hauteur de câble environ(mm) | — |
Faible dégagement de fumée (selon EN 61034-2) | — | Sans halogène (selon EN 60754-1/2) | — | Résistant aux basses températures (selon EN 60811-504+505+506) | — |
Taille AWG | — | Conducteur de section nominale (AWG)(kcmil) | — | Rayon de courbure minimal autorisé, application mobile avec guidage forcé(mm) | — |
Rayon de courbure minimal autorisé, application mobile/mouvement libre(mm) | — | Rayon de courbure minimal autorisé, application stationnaire/installation permanente(mm) | — | Spécification de l'isolation du noyau | — |
Spécification matériau gaine extérieure | — |
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles