Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1478240000
Référence pièce
|
---|
1478240000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Hauteur d’encastrement (mm) | Largeur d’encastrement (mm) | Version modulaire | Utilisable pour fonctions de sécurité | Type de tension d’alimentation | Puissance de sortie (W) | Tension de sortie stabilisée | Type de raccordement électrique | Montage sur rail possible | Montage mural possible | Stabilisé | Possibilité de montage direct | 1re tension de sortie secondaire (V) | Tension secondaire réglable | Tension nominale d’alimentation AC 50 Hz (V) | Tension nominale d’alimentation AC 60 Hz (V) | Tension nominale d’alimentation DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 259.97 € | 1 | 4 jours | 60 | 130 | 125 | 230 | 120 | Non | Non | AC/DC | 240 | Oui | Connexion à vis | Oui | — | Oui | Non | 48|48 | Oui | 85|264 | 85|264 | 80|370 |
Loading...
Puissance absorbée(VA) | — | Largeur en nombre d’espacements modulaires | — | Indice de protection (IP) | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
2e tension de sortie secondaire(V) | -|- | 3e tension de sortie secondaire(V) | -|- | Protection anti-court-circuit | Oui |
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | — | Courant de sortie 1 max.(A) | — | Courant de sortie 2 max.(A) | — |
Courant de sortie 3 max.(A) | — | Tension de sortie 1 nominale(V) | — | Tension de sortie 2 nominale(V) | — |
Tension de sortie 3 nominale(V) | — | Courant de sortie 1 nomional(A) | — | Courant de sortie 2 nominal(A) | — |
Courant de sortie 3 nominal(A) | — | SIL selon IEC 61508 | — | Indice de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Hauteur d’encastrement(mm)
Largeur d’encastrement(mm)
Version modulaire
Utilisable pour fonctions de sécurité
Type de tension d’alimentation
Puissance de sortie(W)
Tension de sortie stabilisée
Type de raccordement électrique
Montage sur rail possible
Montage mural possible
Stabilisé
Possibilité de montage direct
1re tension de sortie secondaire(V)
Tension secondaire réglable
Tension nominale d’alimentation AC 50 Hz(V)
Tension nominale d’alimentation AC 60 Hz(V)
Tension nominale d’alimentation DC(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles