Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2001800000 |
2001810000 |
2001820000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Largeur d’encastrement (mm) | Puissance de sortie (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239.08 € | 1 | 4 jours | 32 | 92 | 120 | |||
324.37 € | 1 | 4 jours | 43 | 103 | 240 | |||
520.26 € | 1 | 4 jours | 75 | 135 | 480 |
Loading...
Hauteur(mm) | 130 | Profondeur(mm) | 120 | Hauteur d’encastrement(mm) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Puissance absorbée(VA) | — | Version modulaire | Non | Utilisable pour fonctions de sécurité | Non |
Largeur en nombre d’espacements modulaires | — | Type de tension d’alimentation | DC | Tension de sortie stabilisée | Oui |
Type de raccordement électrique | Connexion à vis | Montage sur rail possible | Oui | Montage mural possible | — |
Stabilisé | Oui | Indice de protection (IP) | IP20 | Possibilité de montage direct | Non |
1re tension de sortie secondaire(V) | 24|24 | 2e tension de sortie secondaire(V) | -|- | 3e tension de sortie secondaire(V) | -|- |
Tension secondaire réglable | Oui | Tension nominale d’alimentation AC 50 Hz(V) | -|- | Tension nominale d’alimentation AC 60 Hz(V) | -|- |
Tension nominale d’alimentation DC(V) | 18|32 | Protection anti-court-circuit | Oui | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | — |
Courant de sortie 1 max.(A) | — | Courant de sortie 2 max.(A) | — | Courant de sortie 3 max.(A) | — |
Tension de sortie 1 nominale(V) | — | Tension de sortie 2 nominale(V) | — | Tension de sortie 3 nominale(V) | — |
Courant de sortie 1 nomional(A) | — | Courant de sortie 2 nominal(A) | — | Courant de sortie 3 nominal(A) | — |
SIL selon IEC 61508 | — | Indice de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Largeur d’encastrement(mm)
Puissance de sortie(W)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles