Manchon métallique

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Manchon métallique

Prix unitaire standard:
13.92
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Spécifications Basiques

  • Profondeur de plaque de montage réglable
  • Installation au sol possible
    Non
  • Fixation sur poteau
    Non
  • Accrochage possible
  • Nombre de portes
  • Adapté au montage métrique
    Non
  • Auvent incliné
    Non
  • Avec porte vitrée
  • Avec porte de ventilation
    Non
  • Avec porte arrière
    Non
  • Matériau
    Aluminium
  • Nombre de verrous
  • Qualité des matériaux
  • Utilisable en extérieur
  • Fixation murale possible
  • Encastrement mural
  • Indice de protection (NEMA)
Référence pièce
Couleur

Affiner par

  • Autre
  • Gris
  • Réinitialiser
Numéro RAL

Affiner par

  • 7001
  • 7035
  • Réinitialiser
Version EMC

Affiner par

  • Non
  • Réinitialiser
Résistance aux chocs

Affiner par

  • IK09
  • Réinitialiser
Largeur(mm)

Affiner par

  • 50
  • 58
  • 70
  • 75
  • 98
  • 100
  • 122
  • 125
  • 130
  • 136
  • 160
  • 165
  • 170
  • 175
  • 200
  • 220
  • 250
  • 260
  • 280
  • 350
  • Réinitialiser
Hauteur(mm)

Affiner par

  • 45
  • 64
  • 70
  • 80
  • 82
  • 120
  • 130
  • 160
  • 230
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Autre
7001
IK09
280
230
4 jours
203.52

1937720000
Référence pièce : 1937720000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 203.52

Designationrealisation

  • Couleur
    Autre
  • Numéro RAL
    7001
  • Profondeur de plaque de montage réglable
  • Installation au sol possible
    Non
  • Fixation sur poteau
    Non
  • Accrochage possible
  • Nombre de portes
  • Adapté au montage métrique
    Non
  • Auvent incliné
    Non
  • Version EMC
  • Résistance aux chocs
    IK09
  • Avec porte vitrée
  • Avec porte de ventilation
    Non
  • Avec porte arrière
    Non
  • Largeur(mm)
    280
  • Hauteur(mm)
    230
  • Matériau
    Aluminium
  • Profondeur(mm)
    111
  • Avec plaque de montage
  • Nombre de verrous
  • Qualité des matériaux
  • Degré de protection (IP)
    IP66
  • Utilisable en extérieur
  • Fixation murale possible
  • Finition de surface
    Revêtement par pulvérisation
  • Encastrement mural
  • Indice de protection (NEMA)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique