Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1937900000
Référence pièce
|
---|
1937900000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Numéro RAL | Version EMC | Résistance aux chocs | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Avec plaque de montage | Degré de protection (IP) | Finition de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.48 € | 5 | 4 jours | Autre | 7001 | — | IK09 | 165 | 70 | 45 | — | IP66 | Revêtement par pulvérisation |
Loading...
Profondeur de plaque de montage réglable | — | Installation au sol possible | Non | Fixation sur poteau | Non |
---|---|---|---|---|---|
Accrochage possible | — | Nombre de portes | — | Adapté au montage métrique | Non |
Auvent incliné | Non | Avec porte vitrée | — | Avec porte de ventilation | Non |
Avec porte arrière | Non | Matériau | Aluminium | Nombre de verrous | — |
Qualité des matériaux | — | Utilisable en extérieur | — | Fixation murale possible | — |
Encastrement mural | — | Indice de protection (NEMA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Manchon métallique, le numéro d'article est le suivant: 1937900000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1937900000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Couleur
Numéro RAL
Version EMC
Résistance aux chocs
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Avec plaque de montage
Degré de protection (IP)
Finition de surface
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1565270000 |
1565280000 |
1565290000 |
1937910000 |
1937920000 |
1937930000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Numéro RAL | Version EMC | Résistance aux chocs | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Avec plaque de montage | Degré de protection (IP) | Finition de surface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.00 € | 1 | 4 jours | Autre | 7001 | Non | IK09 | 122 | 120 | 81 | Non | IP66 | Sans revêtement | |||
69.75 € | 1 | 4 jours | Autre | 7001 | Non | IK09 | 220 | 120 | 81 | Non | IP66 | Sans revêtement | |||
76.48 € | 1 | 4 jours | Autre | 7001 | Non | IK09 | 160 | 160 | 91 | Non | IP66 | Sans revêtement | |||
31.60 € | 10 | 4 jours | Autre | 7001 | — | IK09 | 75 | 80 | 57 | — | IP66 | Revêtement par pulvérisation | |||
14.65 € | 10 | 4 jours | Autre | 7001 | — | IK09 | 50 | 45 | 30 | — | IP66 | Revêtement par pulvérisation | |||
36.40 € | 10 | 4 jours | Autre | 7001 | — | IK09 | 100 | 70 | 45 | — | IP66 | Revêtement par pulvérisation |