Bornier unipolaire et multipolaire, série SAK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Bornier unipolaire et multipolaire, série SAK

Prix unitaire standard:
0.52
Nombre de jours d'expédition:
23 jours

Spécifications Basiques

  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Nombre de bornes par pôle
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon UL94
    V2
  • Type de raccordement électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de raccordement électrique 2
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Matériau du corps isolant
    Thermoplastique
  • Position de connexion
    Latéral
Référence pièce
Longueur(mm)

Affiner par

  • 7.7
  • 40
  • 46.5
  • Réinitialiser
Méthode de montage

Affiner par

  • Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Réinitialiser
Couleur

Affiner par

  • Blanc
  • Multicolore
  • Réinitialiser
Tension nominale(V)

Affiner par

  • 800
  • Réinitialiser
Nombre de pôles

Affiner par

  • 2
  • Réinitialiser
Largeur/dimension de grille(mm)

Affiner par

  • 6
  • 6.1
  • 18
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
7.7
Blanc
2
18
23 jours
0.52

0244060000
Référence pièce : 0244060000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 0.52

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    7.7
  • Méthode de montage
  • Couleur
    Blanc
  • Tension nominale(V)
  • Nombre de pôles
    2
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Nombre de bornes par pôle
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon UL94
    V2
  • Largeur/dimension de grille(mm)
    18
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus faible possible(mm)
    4000
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Type de raccordement électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de raccordement électrique 2
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Transparent
    Non
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Matériau du corps isolant
    Thermoplastique
  • Position de connexion
    Latéral
  • Courant assigné In(A)
  • Version testée antidéflagrante « EX e »
    Non
46.5
Multicolore
800
6
23 jours
18.08

0322860000
Référence pièce : 0322860000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 18.08

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    46.5
  • Méthode de montage
  • Couleur
    Multicolore
  • Tension nominale(V)
    800
  • Nombre de pôles
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Nombre de bornes par pôle
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon UL94
    V2
  • Largeur/dimension de grille(mm)
    6
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus faible possible(mm)
    36.5
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Type de raccordement électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de raccordement électrique 2
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Transparent
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Matériau du corps isolant
    Thermoplastique
  • Position de connexion
    Latéral
  • Courant assigné In(A)
    24
  • Version testée antidéflagrante « EX e »
    Oui
40
Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
Multicolore
800
6.1
23 jours
36.30

0499560000
Référence pièce : 0499560000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 36.30

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    40
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 mm
  • Couleur
    Multicolore
  • Tension nominale(V)
    800
  • Nombre de pôles
  • Température de fonctionnement(°C)
    -50|100
  • Nombre de bornes par pôle
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon UL94
    V2
  • Largeur/dimension de grille(mm)
    6.1
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus faible possible(mm)
    44.5
  • Plaque de fermeture requise
    Oui
  • Type de raccordement électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de raccordement électrique 2
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Transparent
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|6
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    0.5|4
  • Matériau du corps isolant
    Thermoplastique
  • Position de connexion
    Latéral
  • Courant assigné In(A)
    24
  • Version testée antidéflagrante « EX e »
    Oui

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique