Adaptateur de test pour borne, série A

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Adaptateur de test pour borne, série A

Prix unitaire standard:
4.12
Nombre de jours d'expédition:
23 jours

Spécifications Basiques

  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Empilable
  • Tension nominale(V)
    250
  • Nombre de pôles
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Espacement modulaire(mm)
  • Longueur de dénudage(mm)
    6
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
23 jours
4.23

1991860000
Référence pièce : 1991860000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 4.23

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Empilable
  • Tension nominale(V)
    250
  • Nombre de pôles
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Espacement modulaire(mm)
  • Longueur de dénudage(mm)
    6
23 jours
4.43

1991870000
Référence pièce : 1991870000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 4.43

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Empilable
  • Tension nominale(V)
    250
  • Nombre de pôles
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Espacement modulaire(mm)
  • Longueur de dénudage(mm)
    6
23 jours
4.12

1991880000
Référence pièce : 1991880000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 4.12

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Empilable
  • Tension nominale(V)
    250
  • Nombre de pôles
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Espacement modulaire(mm)
  • Longueur de dénudage(mm)
    6
23 jours
4.12

1991890000
Référence pièce : 1991890000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 4.12

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Empilable
  • Tension nominale(V)
    250
  • Nombre de pôles
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Espacement modulaire(mm)
  • Longueur de dénudage(mm)
    6
23 jours
4.32

1991930000
Référence pièce : 1991930000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 4.32

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Empilable
  • Tension nominale(V)
    250
  • Nombre de pôles
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Espacement modulaire(mm)
  • Longueur de dénudage(mm)
    6
23 jours
4.17

1991960000
Référence pièce : 1991960000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 4.17

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Empilable
  • Tension nominale(V)
    250
  • Nombre de pôles
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Espacement modulaire(mm)
  • Longueur de dénudage(mm)
    6
30 jours
20.80

2041180000
Référence pièce : 2041180000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 20.80

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Empilable
  • Tension nominale(V)
    250
  • Nombre de pôles
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Espacement modulaire(mm)
  • Longueur de dénudage(mm)
    6
30 jours
12.46

2041190000
Référence pièce : 2041190000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 12.46

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique
    Connexion à vis
  • Empilable
  • Tension nominale(V)
    250
  • Nombre de pôles
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Espacement modulaire(mm)
  • Longueur de dénudage(mm)
    6

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique