Support d’extrémité

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Support d’extrémité

Prix unitaire standard:
0.54
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Référence pièce
Longueur(mm)

Affiner par

  • 27
  • 30
  • 46
  • 55
  • 56
  • 56.2
  • 58
  • 100
  • Réinitialiser
Matériau

Affiner par

  • Métal
  • Plastique
  • Réinitialiser
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94

Affiner par

  • V0
  • V2
  • Réinitialiser
Méthode de montage

Affiner par

  • Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
  • Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Rail en G
  • Réinitialiser
Type de verrouillage

Affiner par

  • Sans vis
  • À visser
  • Réinitialiser
Couleur

Affiner par

  • Beige
  • Gris
  • Noir
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
27
Plastique
V2
Rail en G
À visser
Beige
23 jours
0.85

0199360000
Référence pièce : 0199360000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 0.85

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    27
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Type de verrouillage
    À visser
  • Couleur
    Beige
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    15
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    42
46
Plastique
V2
Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
À visser
Beige
23 jours
10.33

0258660000
Référence pièce : 0258660000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 10.33

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    46
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    À visser
  • Couleur
    Beige
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    16.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    32.5
46
Plastique
V0
Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
À visser
Gris
9 jours
0.54

0383530000
Référence pièce : 0383530000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.54

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    46
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    À visser
  • Couleur
    Gris
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    9
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    27
30
Métal
Rail en G
À visser
Gris
9 jours
2.46

0445600000
Référence pièce : 0445600000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.46

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    30
  • Matériau
    Métal
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Type de verrouillage
    À visser
  • Couleur
    Gris
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    10.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    29
27
Rail en G
À visser
Noir
23 jours
2.69

0693060000
Référence pièce : 0693060000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 2.69

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    27
  • Matériau
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
  • Méthode de montage
    Rail en G
  • Type de verrouillage
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    7.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    31
27
Plastique
V0
Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
À visser
Beige
9 jours
1.58

1071900000
Référence pièce : 1071900000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.58

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    27
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 15 mm
  • Type de verrouillage
    À visser
  • Couleur
    Beige
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    25
56
Plastique
V2
Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
À visser
Noir
16 jours
2.66

1162600000
Référence pièce : 1162600000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 2.66

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    56
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    12
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    63
55
Plastique
V2
Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
Sans vis
Noir
23 jours
0.65

1162610000
Référence pièce : 1162610000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 0.65

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    55
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    Sans vis
  • Couleur
    Noir
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    40
55
Plastique
V2
Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
Sans vis
Gris
23 jours
0.58

1227850000
Référence pièce : 1227850000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 0.58

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    55
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    Sans vis
  • Couleur
    Gris
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    40
46
Plastique
V0
Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
À visser
Beige
23 jours
0.66

1269050000
Référence pièce : 1269050000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 0.66

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    46
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    À visser
  • Couleur
    Beige
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    9
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    27
56
Plastique
V0
Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
À visser
Noir
16 jours
1.79

1478990000
Référence pièce : 1478990000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 1.79

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    56
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    12
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    63
56
Plastique
V0
Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
À visser
Noir
22 jours
1.88

1479000000
Référence pièce : 1479000000
Nombre de jours d'expédition 22 jours
Prix unitaire standard 1.88

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    56
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    46.5
56.2
Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
À visser
Gris
23 jours
6.61

1805610000
Référence pièce : 1805610000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 6.61

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    56.2
  • Matériau
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    À visser
  • Couleur
    Gris
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    12.5
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    44.5
46
Plastique
V0
Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
À visser
Gris
23 jours
0.64

1854410000
Référence pièce : 1854410000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 0.64

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    46
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    À visser
  • Couleur
    Gris
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    9
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    27
56
Plastique
V2
Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
À visser
Gris
16 jours
1.74

1859200000
Référence pièce : 1859200000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 1.74

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    56
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    À visser
  • Couleur
    Gris
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    46.5
100
Plastique
V0
Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
À visser
Beige
23 jours
2.31

1925040000
Référence pièce : 1925040000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 2.31

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    100
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    À visser
  • Couleur
    Beige
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    18
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    79
58
Plastique
V0
Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
À visser
Beige
9 jours
0.62

1991920000
Référence pièce : 1991920000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.62

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    58
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    À visser
  • Couleur
    Beige
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    36
58
Plastique
V0
Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
À visser
Noir
9 jours
0.65

2475310000
Référence pièce : 2475310000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.65

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    58
  • Matériau
    Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Méthode de montage
    Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Type de verrouillage
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Largeur/dimension de la grille(mm)
    8
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
    36

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique