Petite cloison pour borne

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Petite cloison pour borne

Prix unitaire standard:
0.21
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Type de plaque d'extrémité
    Oui
  • Type de séparation
    Oui
  • Enfichable
    Oui
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Couleur
    Beige
Référence pièce
Épaisseur(mm)

Affiner par

  • 0.6
  • 2
  • 5
  • 6
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
5
16 jours
0.47

0190260000
Référence pièce : 0190260000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 0.47

Designationrealisation

  • Type de plaque d'extrémité
    Oui
  • Type de séparation
    Oui
  • Enfichable
    Oui
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Couleur
    Beige
  • Épaisseur(mm)
    5
2
9 jours
0.21

0319160000
Référence pièce : 0319160000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.21

Designationrealisation

  • Type de plaque d'extrémité
    Oui
  • Type de séparation
    Oui
  • Enfichable
    Oui
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Couleur
    Beige
  • Épaisseur(mm)
    2
0.6
16 jours
0.21

0353660000
Référence pièce : 0353660000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 0.21

Designationrealisation

  • Type de plaque d'extrémité
    Oui
  • Type de séparation
    Oui
  • Enfichable
    Oui
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Couleur
    Beige
  • Épaisseur(mm)
    0.6
6
16 jours
0.26

0363360000
Référence pièce : 0363360000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 0.26

Designationrealisation

  • Type de plaque d'extrémité
    Oui
  • Type de séparation
    Oui
  • Enfichable
    Oui
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Couleur
    Beige
  • Épaisseur(mm)
    6
5
9 jours
0.26

Référence pièce : 0366860000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.26

Designationrealisation

  • Type de plaque d'extrémité
    Oui
  • Type de séparation
    Oui
  • Enfichable
    Oui
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V2
  • Couleur
    Beige
  • Épaisseur(mm)
    5

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique