Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2028940000
Référence pièce
|
---|
2028940000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de tension pour l'actionnement | Entraînement, polarisation | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Avec témoin LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.45 € | 10 | 4 jours | CA | Sans polarité | 2 | 15.8 | 61.5 | 207|276 | -|- | -|- | Oui |
Loading...
Avec pinces amovibles | Non | Entraînement, changement d'attitude | Mono stable | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Avec contacts guidés par la force | Non | Type de contact de commutation | Contact simple |
Complet avec prise | Oui | Degré de protection (IP) | IP20 | Courant nominal(A) | — |
Hauteur(mm) | 77 | Type de raccordement électrique | Connexion à vis |
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de tension pour l'actionnement
Entraînement, polarisation
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Largeur(mm)
Profondeur(mm)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Avec témoin LED
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles