Barrette de bornes unipolaire et multipolaire

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Barrette de bornes unipolaire et multipolaire

Prix unitaire standard:
3.34
Nombre de jours d'expédition:
51 jours

Spécifications Basiques

  • Méthode de montage
  • Nombre de bornes par pôle
  • Type de raccordement électrique 2
  • Distance au centre du trou(mm)
Référence pièce
Longueur(mm)

Affiner par

  • 16.1
  • Réinitialiser
Couleur

Affiner par

  • Jaune
  • Réinitialiser
Tension nominale(V)

Affiner par

  • 400
  • Réinitialiser
Nombre de pôles

Affiner par

  • 4
  • Réinitialiser
Température de fonctionnement(°C)

Affiner par

  • -60|130
  • -|-
  • Réinitialiser
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon UL94

Affiner par

  • 5V
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
16.1
Jaune
400
4
-60|130
5V
51 jours
4.38

1380770000
Référence pièce : 1380770000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 4.38

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    16.1
  • Méthode de montage
  • Couleur
    Jaune
  • Tension nominale(V)
    400
  • Nombre de pôles
    4
  • Température de fonctionnement(°C)
    -60|130
  • Nombre de bornes par pôle
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon UL94
    5V
  • Largeur/dimension de grille(mm)
    35.75
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus faible possible(mm)
    15
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Type de raccordement électrique 1
    Connexion à vis
  • Type de raccordement électrique 2
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Transparent
    Non
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    0.5|4
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|1.5
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    0.5|2.5
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    1.5|2.5
  • Matériau du corps isolant
    Thermodurcissable
  • Position de connexion
    Latéral
  • Courant assigné In(A)
    24
  • Version testée antidéflagrante « EX e »
    Non
-|-
51 jours
9.32

1548120000
Référence pièce : 1548120000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 9.32

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
  • Méthode de montage
  • Couleur
  • Tension nominale(V)
  • Nombre de pôles
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Nombre de bornes par pôle
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon UL94
  • Largeur/dimension de grille(mm)
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus faible possible(mm)
  • Plaque de fermeture requise
  • Type de raccordement électrique 1
  • Type de raccordement électrique 2
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Transparent
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Matériau du corps isolant
  • Position de connexion
  • Courant assigné In(A)
  • Version testée antidéflagrante « EX e »
-|-
51 jours
3.34

1784480000
Référence pièce : 1784480000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 3.34

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
  • Méthode de montage
  • Couleur
  • Tension nominale(V)
  • Nombre de pôles
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Nombre de bornes par pôle
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon UL94
  • Largeur/dimension de grille(mm)
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus faible possible(mm)
  • Plaque de fermeture requise
  • Type de raccordement électrique 1
  • Type de raccordement électrique 2
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Transparent
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
    -|-
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -|-
  • Matériau du corps isolant
  • Position de connexion
  • Courant assigné In(A)
  • Version testée antidéflagrante « EX e »

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique