Outil de sertissage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Outil de sertissage

Prix unitaire standard:
99.51
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Longueur(mm)
  • Convient à
  • Gamme AWG
    -|-
  • Construction/exploitation
  • Inserts échangeables
  • Temps d'un cycle(s)
    -|-
  • Forme de compression(kN)
    -|-
Référence pièce
Forme de compression

Affiner par

  • Hexagone
  • Réinitialiser
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)

Affiner par

  • oui
  • Réinitialiser
Nombre d'inserts inclus

Affiner par

  • 0
  • Réinitialiser
Avec retour automatique

Affiner par

  • oui
  • Réinitialiser
Section transversale(mm²)

Affiner par

  • 6|150
  • 6|300
  • -|-
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
oui
0
oui
-|-
44 jours
384.68

1500440000
Référence pièce : 1500440000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 384.68

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
  • Convient à
  • Forme de compression
  • Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
    oui
  • Nombre d'inserts inclus
    0
  • Avec retour automatique
    oui
  • Section transversale(mm²)
    -|-
  • Gamme AWG
    -|-
  • Construction/exploitation
  • Inserts échangeables
  • Temps d'un cycle(s)
    -|-
  • Forme de compression(kN)
    -|-
oui
0
oui
-|-
44 jours
408.80

1500450000
Référence pièce : 1500450000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 408.80

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
  • Convient à
  • Forme de compression
  • Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
    oui
  • Nombre d'inserts inclus
    0
  • Avec retour automatique
    oui
  • Section transversale(mm²)
    -|-
  • Gamme AWG
    -|-
  • Construction/exploitation
  • Inserts échangeables
  • Temps d'un cycle(s)
    -|-
  • Forme de compression(kN)
    -|-
oui
0
oui
-|-
44 jours
360.01

1500470000
Référence pièce : 1500470000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 360.01

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
  • Convient à
  • Forme de compression
  • Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
    oui
  • Nombre d'inserts inclus
    0
  • Avec retour automatique
    oui
  • Section transversale(mm²)
    -|-
  • Gamme AWG
    -|-
  • Construction/exploitation
  • Inserts échangeables
  • Temps d'un cycle(s)
    -|-
  • Forme de compression(kN)
    -|-
oui
0
oui
-|-
44 jours
369.81

1500480000
Référence pièce : 1500480000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 369.81

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
  • Convient à
  • Forme de compression
  • Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
    oui
  • Nombre d'inserts inclus
    0
  • Avec retour automatique
    oui
  • Section transversale(mm²)
    -|-
  • Gamme AWG
    -|-
  • Construction/exploitation
  • Inserts échangeables
  • Temps d'un cycle(s)
    -|-
  • Forme de compression(kN)
    -|-
oui
0
oui
6|150
9 jours
2,758.64

1500830000
Référence pièce : 1500830000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2,758.64

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
  • Convient à
  • Forme de compression
  • Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
    oui
  • Nombre d'inserts inclus
    0
  • Avec retour automatique
    oui
  • Section transversale(mm²)
    6|150
  • Gamme AWG
    -|-
  • Construction/exploitation
  • Inserts échangeables
  • Temps d'un cycle(s)
    -|-
  • Forme de compression(kN)
    -|-
-|-
92 jours
99.51

1525820000
Référence pièce : 1525820000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 99.51

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
  • Convient à
  • Forme de compression
  • Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
  • Nombre d'inserts inclus
  • Avec retour automatique
  • Section transversale(mm²)
    -|-
  • Gamme AWG
    -|-
  • Construction/exploitation
  • Inserts échangeables
  • Temps d'un cycle(s)
    -|-
  • Forme de compression(kN)
    -|-
oui
0
oui
-|-
30 jours
1,686.03

2000360000
Référence pièce : 2000360000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 1,686.03

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
  • Convient à
  • Forme de compression
  • Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
    oui
  • Nombre d'inserts inclus
    0
  • Avec retour automatique
    oui
  • Section transversale(mm²)
    -|-
  • Gamme AWG
    -|-
  • Construction/exploitation
  • Inserts échangeables
  • Temps d'un cycle(s)
    -|-
  • Forme de compression(kN)
    -|-
Hexagone
oui
0
oui
6|300
9 jours
3,586.47

2453810000
Référence pièce : 2453810000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 3,586.47

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
  • Convient à
  • Forme de compression
    Hexagone
  • Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
    oui
  • Nombre d'inserts inclus
    0
  • Avec retour automatique
    oui
  • Section transversale(mm²)
    6|300
  • Gamme AWG
    -|-
  • Construction/exploitation
  • Inserts échangeables
  • Temps d'un cycle(s)
    -|-
  • Forme de compression(kN)
    -|-

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique