Logement pour connecteur circulaire

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Logement pour connecteur circulaire

Prix unitaire standard:
4.86
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
  • Position de la manille
  • Avec presse-étoupe à vis
  • Avec couvercle à charnière
  • Revêtement du boîtier
    Autre
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
  • Largeur(mm)
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
  • Méthode de montage du câble
Référence pièce
Matériau du boîtier

Affiner par

  • Autre
  • Laiton
  • Réinitialiser
Degré de protection (IP), monté

Affiner par

  • IP67
  • Réinitialiser
Température de fonctionnement(°C)

Affiner par

  • -40|125
  • -|-
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Autre
IP67
-40|125
23 jours
18.31

1995800000
Référence pièce : 1995800000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 18.31

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
  • Position de la manille
  • Avec presse-étoupe à vis
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Autre
  • Revêtement du boîtier
    Autre
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Largeur(mm)
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40|125
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
  • Méthode de montage du câble
Autre
IP67
-40|125
9 jours
17.83

1995840000
Référence pièce : 1995840000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 17.83

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
  • Position de la manille
  • Avec presse-étoupe à vis
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Autre
  • Revêtement du boîtier
    Autre
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Largeur(mm)
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40|125
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
  • Méthode de montage du câble
Autre
IP67
-40|125
37 jours
17.83

2009390000
Référence pièce : 2009390000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 17.83

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
  • Position de la manille
  • Avec presse-étoupe à vis
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Autre
  • Revêtement du boîtier
    Autre
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Largeur(mm)
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -40|125
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
  • Méthode de montage du câble
Laiton
-|-
30 jours
5.06

2423920000
Référence pièce : 2423920000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 5.06

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
  • Position de la manille
  • Avec presse-étoupe à vis
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Revêtement du boîtier
    Autre
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
  • Méthode de montage du câble
Laiton
-|-
30 jours
4.86

2423950000
Référence pièce : 2423950000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 4.86

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
  • Position de la manille
  • Avec presse-étoupe à vis
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Revêtement du boîtier
    Autre
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
  • Méthode de montage du câble
Laiton
-|-
30 jours
4.86

2423980000
Référence pièce : 2423980000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 4.86

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
  • Position de la manille
  • Avec presse-étoupe à vis
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Revêtement du boîtier
    Autre
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
  • Méthode de montage du câble
Laiton
-|-
30 jours
4.95

2424430000
Référence pièce : 2424430000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 4.95

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
  • Position de la manille
  • Avec presse-étoupe à vis
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Revêtement du boîtier
    Autre
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
  • Méthode de montage du câble
Laiton
-|-
30 jours
4.86

2424460000
Référence pièce : 2424460000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 4.86

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
  • Position de la manille
  • Avec presse-étoupe à vis
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Revêtement du boîtier
    Autre
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
  • Méthode de montage du câble
Laiton
-|-
30 jours
5.06

2424480000
Référence pièce : 2424480000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 5.06

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
  • Position de la manille
  • Avec presse-étoupe à vis
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Revêtement du boîtier
    Autre
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
  • Méthode de montage du câble
Laiton
-|-
30 jours
4.86

2424500000
Référence pièce : 2424500000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 4.86

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
  • Position de la manille
  • Avec presse-étoupe à vis
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Revêtement du boîtier
    Autre
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
  • Méthode de montage du câble
Laiton
-|-
30 jours
5.06

2424520000
Référence pièce : 2424520000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 5.06

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
  • Position de la manille
  • Avec presse-étoupe à vis
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Revêtement du boîtier
    Autre
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
  • Méthode de montage du câble
Laiton
-|-
30 jours
4.86

2424530000
Référence pièce : 2424530000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 4.86

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
  • Position de la manille
  • Avec presse-étoupe à vis
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Revêtement du boîtier
    Autre
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
  • Méthode de montage du câble
Laiton
-|-
30 jours
5.34

2424540000
Référence pièce : 2424540000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 5.34

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
  • Position de la manille
  • Avec presse-étoupe à vis
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Revêtement du boîtier
    Autre
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
  • Méthode de montage du câble
Laiton
-|-
30 jours
4.95

2424550000
Référence pièce : 2424550000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 4.95

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Type de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
  • Position de la manille
  • Avec presse-étoupe à vis
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Revêtement du boîtier
    Autre
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
  • Largeur(mm)
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
  • Méthode de montage du câble

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique