Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Degré de pollution | Matériau de surface de contact | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Couleur de boîtier | Longueur (mm) | Température de fonctionnement (°C) | Avec séparation de potentiel | Tension de fonctionnement (V) | Capacité de transport de Electricité maximale par signal d'E/S (A) | Capacité de transport de Electricité maximale par prise (A) | Degré de protection (IP) | Avec témoin LED | Nombre d'emplacements pour capteurs/actionneurs | Type de dérivations pour câbles capteurs/actionneurs | Manchons filetés Fentes pour capteurs/actionneurs | Diamètre extérieur du câble pour câble étoupe (mm) | Nombre de pôles emplacements capteurs/actionneurs | Version de câble fixe adaptée à la chaîne guide câble | Type de connecteur pour la ligne principale | Corps d'isolation du matériau | Conducteur à raccorder à section transversale (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.54 € | 1 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | — | -25|-25 | — | 10|10 | 2 | 2 | IP68 | Non | 6 | M8 | M8 | -|- | 3 | Non | M12 | PBT | -|- | |||
111.68 € | 2 | 4 jours | — | — | Or | 60 | 19.5 | — | 102 | -20|-20 | — | 10|10 | 4 | 4 | IP67 | Non | 4 | M12 | M12 | 6|6 | 5 | Non | Autre | — | -|- | |||
64.29 € | 1 | 4 jours | — | 3 | Or | 24 | 18.2 | — | 113 | -20|-20 | — | 15|15 | 2 | 2 | IP68 | Non | 4 | M8 | M8 | -|- | 3 | Non | M12 | — | -|- | |||
137.31 € | 1 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | 152 | -20|-20 | — | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Oui | 8 | M12 | M12 | 0|0 | 4 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
122.55 € | 1 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | — | -|- | — | 10|10 | 2 | 2 | IP67 | Oui | 6 | M12 | M12 | -|- | 4 | Non | M12 | PBT | -|- | |||
99.18 € | 1 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | — | -20|-20 | — | 10|10 | 2 | 2 | IP67 | Oui | 4 | M12 | M12 | -|- | 4 | Non | M12 | PBT | -|- | |||
210.86 € | 1 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | — | -20|-20 | — | 10|10 | 10 | 10 | IP68 | Oui | 4 | M12 | M12 | 6|6 | 4 | Non | Autre | PBT | 0.5|0.5 | |||
70.75 € | 2 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | — | -25|-25 | — | 10|10 | 2 | 2 | IP68 | Oui | 4 | M8 | M8 | -|- | — | Non | M12 | PBT | -|- | |||
276.45 € | 1 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | — | -20|-20 | Non | -|- | 27.6 | 27.6 | IP68 | Oui | 4 | M12 | M12 | 6|6 | 4 | Non | Autre | PBT | 0.2|0.2 | |||
88.95 € | 1 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | 102 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Oui | 4 | M12 | M12 | 6|6 | 5 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
73.88 € | 2 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | 102 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Oui | 4 | M12 | M12 | 6|6 | 5 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
135.80 € | 1 | 4 jours | — | 3 | Or | 60 | 55 | Argenté | 102 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | — | Oui | 4 | M12 | M12 | 10|10 | 5 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
101.98 € | 1 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | 127 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Oui | 6 | M12 | M12 | 6|6 | 5 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
83.14 € | 2 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | 127 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Oui | 6 | M12 | M12 | 6|6 | 5 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
150.88 € | 1 | 4 jours | — | 3 | Or | 60 | 55 | Argenté | 127 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | — | Oui | 6 | M12 | M12 | 10|10 | 5 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
117.82 € | 1 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | 152 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Oui | 8 | M12 | M12 | 6|6 | 5 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
98.00 € | 2 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | 152 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Oui | 8 | M12 | M12 | 6|6 | 5 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
160.35 € | 1 | 4 jours | — | 3 | Or | 60 | 55 | Argenté | 152 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | — | Oui | 8 | M12 | M12 | 10|10 | 5 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
182.22 € | 1 | 4 jours | — | 3 | Or | 60 | 55 | Argenté | 152 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | — | Oui | 8 | M12 | M12 | 14|14 | 5 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
68.71 € | 1 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | 102 | -20|-20 | — | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Oui | 4 | M12 | M12 | 0|0 | 4 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
62.68 € | 2 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | 102 | -20|-20 | — | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Oui | 4 | M12 | M12 | 0|0 | 4 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
125.89 € | 1 | 4 jours | — | 3 | Or | 60 | 55 | Argenté | 102 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | — | Oui | 4 | M12 | M12 | 10|10 | 4 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
139.68 € | 1 | 4 jours | — | 3 | Or | 60 | 55 | Argenté | 102 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | — | Oui | 4 | M12 | M12 | 14|14 | 4 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
88.95 € | 1 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | 127 | -20|-20 | — | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Oui | 6 | M12 | M12 | 0|0 | 4 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
77.86 € | 2 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | 127 | -20|-20 | — | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Oui | 6 | M12 | M12 | 0|0 | 4 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
139.68 € | 1 | 4 jours | — | 3 | Or | 60 | 55 | Argenté | 127 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | — | Oui | 6 | M12 | M12 | 10|10 | 4 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
101.98 € | 1 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | 152 | -20|-20 | — | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Oui | 8 | M12 | M12 | 0|0 | 4 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
92.29 € | 2 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | 152 | -20|-20 | — | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Oui | 8 | M12 | M12 | 0|0 | 4 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
192.23 € | 1 | 4 jours | — | 3 | Or | 60 | 55 | Argenté | 152 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | — | Oui | 8 | M12 | M12 | 10|10 | 4 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
170.05 € | 1 | 4 jours | — | 3 | Or | 60 | 55 | Argenté | 152 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | — | Oui | 8 | M12 | M12 | 14|14 | 4 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
27.35 € | 1 | 4 jours | Plastique | 2 | Or | 60 | 41.5 | Gris | — | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP67 | Non | — | — | — | 1.2|1.2 | — | Non | Autre | — | 0.08|0.08 | |||
26.92 € | 50 | 4 jours | Plastique | 2 | Or | — | — | Gris | — | -|- | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP67 | Non | — | — | — | 1.2|1.2 | — | Non | Autre | — | 0.08|0.08 | |||
64.40 € | 1 | 4 jours | — | 3 | Or | 60 | 55 | Argenté | — | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | — | Non | — | — | — | 10|10 | — | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
65.91 € | 1 | 4 jours | — | 3 | Or | 60 | 55 | Argenté | — | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | — | Non | — | — | — | 14|14 | — | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
- | 54.49 € | 1 | 4 jours | — | 3 | Or | 60 | 43 | Argenté | — | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Non | — | — | — | 6|6 | — | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | ||
121.05 € | 1 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | 152 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Non | 8 | M12 | M12 | 6|6 | 5 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
98.00 € | 2 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | — | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Non | 8 | M12 | M12 | 6|6 | 5 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
187.28 € | 1 | 4 jours | — | — | Or | 60 | 53 | — | 152 | -20|-20 | — | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Non | 8 | M12 | M12 | 14|14 | 5 | Non | Autre | — | -|- | |||
31.45 € | 1 | 4 jours | Plastique | 3 | Étain | 60 | 41.5 | Gris | — | -20|-20 | — | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Non | — | — | — | 6|6 | — | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
26.80 € | 50 | 4 jours | Plastique | 3 | Étain | — | — | Gris | — | -20|-20 | — | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Non | — | — | — | 6|6 | — | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
67.63 € | 1 | 4 jours | — | 3 | Or | 59.2 | 44.5 | — | 56.9 | -|- | — | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | — | — | — | — | 14|14 | — | Non | Autre | — | -|- | |||
79.91 € | 1 | 4 jours | Plastique | 2 | Or | 60 | 41.5 | Gris | 102 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP67 | Oui | 4 | M12 | M12 | 1.2|1.2 | 3 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
66.23 € | 2 | 4 jours | Plastique | 2 | Or | 60 | 41.5 | Gris | 102 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP67 | Oui | 4 | M12 | M12 | 1.2|1.2 | 3 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
85.51 € | 1 | 4 jours | Plastique | 2 | Or | 60 | 41.5 | Gris | 127 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP67 | Oui | 6 | M12 | M12 | 1.2|1.2 | 3 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
96.82 € | 1 | 4 jours | Plastique | 2 | Or | 60 | 41.5 | Gris | 152 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP67 | Oui | 8 | M12 | M12 | 1.2|1.2 | 3 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
77.86 € | 2 | 4 jours | Plastique | 2 | Or | 60 | 41.5 | Gris | 152 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP67 | Oui | 8 | M12 | M12 | 1.2|1.2 | 3 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
87.66 € | 1 | 4 jours | Plastique | 2 | Or | 60 | 41.5 | Gris | 102 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP67 | Oui | 4 | M12 | M12 | 1.2|1.2 | 4 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
73.88 € | 2 | 4 jours | Plastique | 2 | Or | 60 | 41.5 | Gris | 102 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP67 | Oui | 4 | M12 | M12 | 1.2|1.2 | 4 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
95.20 € | 1 | 4 jours | Plastique | 2 | Or | 60 | 41.5 | Gris | 127 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP67 | Oui | 6 | M12 | M12 | 1.2|1.2 | 4 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
79.91 € | 2 | 4 jours | Plastique | 2 | Or | 60 | 41.5 | Gris | 127 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP67 | Oui | 6 | M12 | M12 | 1.2|1.2 | 4 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
112.32 € | 1 | 4 jours | Plastique | 2 | Or | 60 | 41.5 | Gris | 152 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP67 | Oui | 8 | M12 | M12 | 1.2|1.2 | 4 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
96.28 € | 2 | 4 jours | Plastique | 2 | Or | 60 | 41.5 | Gris | 152 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP67 | Oui | 8 | M12 | M12 | 1.2|1.2 | 4 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
117.82 € | 1 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | 152 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Oui | 8 | M12 | M12 | 6|6 | 5 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
124.06 € | 1 | 4 jours | Plastique | 3 | Or | — | — | Gris | — | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Oui | 8 | M12 | M12 | 6|6 | 5 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
196.97 € | 1 | 4 jours | — | 3 | Or | 60 | 43 | Argenté | 152 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Oui | 8 | M12 | M12 | 10|10 | 5 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
63.22 € | 1 | 4 jours | — | 3 | Or | 60 | 55 | Argenté | — | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | — | Non | — | — | — | 10|10 | — | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
174.03 € | 1 | 4 jours | — | 3 | Or | 60 | 55 | Argenté | 152 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | — | Oui | 8 | M12 | M12 | 10|10 | 5 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
7.43 € | 1 | 4 jours | — | 3 | Or | 59.2 | 32.5 | — | 57 | -20|-20 | — | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Non | — | — | — | 6|6 | — | Non | Autre | PBT | -|- | |||
196.22 € | 1 | 4 jours | — | 3 | Or | 60 | 43 | Argenté | 152 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Oui | 8 | M12 | M12 | 10|10 | 5 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 | |||
156.26 € | 2 | 4 jours | — | 3 | Or | 60 | 43 | Argenté | 152 | -20|-20 | Oui | 10|10 | 4 | 4 | IP68 | Oui | 8 | M12 | M12 | 10|10 | 5 | Non | Autre | PBT | 0.08|0.08 |
Loading...
Tension nominale(V) | — | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | — | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | — |
---|---|---|---|---|---|
Courant total Electricité(A) | — | Connexion pour capteurs NPN | — | Nombre de canaux par emplacement de connecteur | — |
Diamètre contact femelle(mm) | — | Matériau de corps principal | Laiton |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du boîtier
Degré de pollution
Matériau de surface de contact
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Couleur de boîtier
Longueur(mm)
Température de fonctionnement(°C)
Avec séparation de potentiel
Tension de fonctionnement(V)
Capacité de transport de Electricité maximale par signal d'E/S(A)
Capacité de transport de Electricité maximale par prise(A)
Degré de protection (IP)
Avec témoin LED
Nombre d'emplacements pour capteurs/actionneurs
Type de dérivations pour câbles capteurs/actionneurs
Manchons filetés Fentes pour capteurs/actionneurs
Diamètre extérieur du câble pour câble étoupe(mm)
Nombre de pôles emplacements capteurs/actionneurs
Version de câble fixe adaptée à la chaîne guide câble
Type de connecteur pour la ligne principale
Corps d'isolation du matériau
Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles