Rail à bornes, Klippon POK

Rail à bornes, Klippon POK

Prix unitaire standard:
11.40
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    7.5
  • Épaisseur du matériau(mm)
  • Forme de poinçon
    Aucun
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface
Référence pièce
Modèle

Affiner par

  • Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
  • Réinitialiser
Longueur(mm)

Affiner par

  • 68
  • 105
  • 140
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
140
92 jours
11.40

1910100000
Référence pièce : 1910100000
Nombre de jours d'expédition 92 jours
Prix unitaire standard 11.40

Designationrealisation

  • Modèle
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    7.5
  • Épaisseur du matériau(mm)
  • Longueur(mm)
    140
  • Forme de poinçon
    Aucun
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface
68
9 jours
24.88

1928060000
Référence pièce : 1928060000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 24.88

Designationrealisation

  • Modèle
  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    7.5
  • Épaisseur du matériau(mm)
  • Longueur(mm)
    68
  • Forme de poinçon
    Aucun
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface
Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
105
10 jours
28.32

1928110000
Référence pièce : 1928110000
Nombre de jours d'expédition 10 jours
Prix unitaire standard 28.32

Designationrealisation

  • Modèle
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    7.5
  • Épaisseur du matériau(mm)
  • Longueur(mm)
    105
  • Forme de poinçon
    Aucun
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique