Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1351920000
Référence pièce
|
---|
1351920000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Avec contact de signalisation à distance | Signalisation au niveau de l'appareil | Nombre de conducteurs (sans terre) | Dimensionnement | Niveau de protection en tension (kV) | Tension permanente max. AC (V) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Tension nominale AC (V) | Tension nominale DC (V) | Type de catégorie 2 | Niveau de protection en tension L-N (kV) | Tension permanente max. DC (V) | Tension PV max. (V) | Niveau de protection en tension N-PE (kV) | Section max. de conducteur plein (plein, toronné) (mm²) | Section max. de conducteur souple (toron fil fin) (mm²) | Configuration de système DC | Configuration de système IT | Configuration de système TN | Configuration de système TN-C | Configuration de système TN-S | Configuration de système TT | Configuration de système autre | Configuration de système TN-C-S | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Pouvoir de coupure en court-circuit (Iccr) (kA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277.35 € | 1 | 4 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | Non | Sans | 1 | 2 espacements modulaires | — | — | — | 230 | — | Oui | — | — | — | 1.6 | 2.5|50 | 2.5|25 | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | — | — |
Loading...
Indice de protection (IP) | IP20 | Fusible de secours intégré | Non |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Limiteur de surtension, basse tension, le numéro d'article est le suivant: 1351920000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1351920000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Méthode de montage
Avec contact de signalisation à distance
Signalisation au niveau de l'appareil
Nombre de conducteurs (sans terre)
Dimensionnement
Niveau de protection en tension(kV)
Tension permanente max. AC(V)
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Tension nominale AC(V)
Tension nominale DC(V)
Type de catégorie 2
Niveau de protection en tension L-N(kV)
Tension permanente max. DC(V)
Tension PV max.(V)
Niveau de protection en tension N-PE(kV)
Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²)
Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²)
Configuration de système DC
Configuration de système IT
Configuration de système TN
Configuration de système TN-C
Configuration de système TN-S
Configuration de système TT
Configuration de système autre
Configuration de système TN-C-S
Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
Pouvoir de coupure en court-circuit (Iccr)(kA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1351180000 |
1351190000 |
1351220000 |
1351930000 |
1351940000 |
1351950000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de montage | Avec contact de signalisation à distance | Signalisation au niveau de l'appareil | Nombre de conducteurs (sans terre) | Dimensionnement | Niveau de protection en tension (kV) | Tension permanente max. AC (V) | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Tension nominale AC (V) | Tension nominale DC (V) | Type de catégorie 2 | Niveau de protection en tension L-N (kV) | Tension permanente max. DC (V) | Tension PV max. (V) | Niveau de protection en tension N-PE (kV) | Section max. de conducteur plein (plein, toronné) (mm²) | Section max. de conducteur souple (toron fil fin) (mm²) | Configuration de système DC | Configuration de système IT | Configuration de système TN | Configuration de système TN-C | Configuration de système TN-S | Configuration de système TT | Configuration de système autre | Configuration de système TN-C-S | Courant max. de décharge de surtension (8/20) (kA) | Pouvoir de coupure en court-circuit (Iccr) (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.15 € | 1 | 4 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | — | Sans | 1 | 1 espacement modulaire | — | — | — | 230 | — | Oui | — | — | — | 1.5 | — | — | Non | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | |||
- | 55.12 € | 1 | 4 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | — | Optique | 1 | 1 espacement modulaire | 2.8 | — | 12.5 | — | 1000 | Oui | 2.8 | 1000 | 1000 | — | — | — | Oui | — | — | — | — | — | — | — | 12.5 | — | ||
- | 150.48 € | 1 | 3 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | Non | Optique | 2 | 2 espacements modulaires | — | — | 12.5 | — | 1000 | Oui | — | 1000 | 1000 | — | 1.5|50 | 1.5|25 | Oui | — | — | — | — | — | — | — | 12.5 | — | ||
217.05 € | 1 | 4 jours | — | — | Sans | 1 | Autre | — | — | — | 230 | — | Oui | — | — | — | 1.5 | — | — | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | — | 25 | |||
263.68 € | 1 | 4 jours | — | — | Sans | 1 | Autre | — | — | — | 230 | — | Oui | — | — | — | 1.6 | — | — | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | — | — | |||
251.12 € | 1 | 4 jours | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | Non | Sans | 1 | 1 espacement modulaire | — | — | — | 400 | — | Oui | — | — | — | 2.7 | 2.5|50 | 2.5|25 | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | — | — |