Limiteur de surtension, basse tension

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Limiteur de surtension, basse tension

Prix unitaire standard:
-
Nombre de jours d'expédition:
3 jours

Spécifications Basiques

  • Indice de protection (IP)
    IP20
  • Fusible de secours intégré
    Non
Référence pièce
Méthode de montage

Affiner par

  • Rail DIN (profilé chapeau) 35mm
  • Réinitialiser
Avec contact de signalisation à distance

Affiner par

  • Non
  • Oui
  • Réinitialiser
Signalisation au niveau de l'appareil

Affiner par

  • Optique
  • Sans
  • Réinitialiser
Nombre de conducteurs (sans terre)

Affiner par

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Réinitialiser
Dimensionnement

Affiner par

  • 1 espacement modulaire
  • 2 espacements modulaires
  • 3 espacements modulaires
  • 4 espacements modulaires
  • 6 espacements modulaires
  • 8 espacements modulaires
  • Autre
  • Réinitialiser
Niveau de protection en tension(kV)

Affiner par

  • 0.65
  • 0.9
  • 1.25
  • 1.4
  • 1.45
  • 1.55
  • 1.6
  • 1.8
  • 1.85
  • 1.9
  • 2.1
  • 2.2
  • 2.35
  • 2.4
  • 2.6
  • 2.8
  • 3.8
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Sans
1
Autre
4 jours
263.68

1351940000
Référence pièce : 1351940000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 263.68

Designationrealisation

  • Méthode de montage
  • Avec contact de signalisation à distance
  • Signalisation au niveau de l'appareil
    Sans
  • Nombre de conducteurs (sans terre)
    1
  • Dimensionnement
    Autre
  • Niveau de protection en tension(kV)
  • Tension permanente max. AC(V)
  • Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
  • Tension nominale AC(V)
    230
  • Tension nominale DC(V)
  • Type de catégorie 2
    Oui
  • Niveau de protection en tension L-N(kV)
  • Tension permanente max. DC(V)
  • Indice de protection (IP)
    IP20
  • Tension PV max.(V)
  • Niveau de protection en tension N-PE(kV)
    1.6
  • Fusible de secours intégré
    Non
  • Section max. de conducteur plein (plein, toronné)(mm²)
  • Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²)
  • Configuration de système DC
    Non
  • Configuration de système IT
    Non
  • Configuration de système TN
    Non
  • Configuration de système TN-C
    Non
  • Configuration de système TN-S
    Non
  • Configuration de système TT
    Oui
  • Configuration de système autre
    Oui
  • Configuration de système TN-C-S
    Non
  • Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA)
  • Pouvoir de coupure en court-circuit (Iccr)(kA)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique