Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1602480000
Référence pièce
|
---|
1602480000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de contact | Nombre de rangées de contacts enfichables | Connexion contact/conducteur coudée | Catégorie de surtension | Type de connexion électrique | Type de câble connectable | Matériau de la surface de contact | Corps d'isolation du matériau | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94 | Degré de protection (IP), monté | Modèle de connecteur | PCB/contact coudé | Type de fixation de PCB | Type de fixation | Type de bande | Type de connexion | Couleur de boîtier | Tension nominale (V) | Nombre de pôles | Matériau du boîtier | Revêtement du boîtier | Température de service (°C) | Surtension assignée (kV) | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Utilisable pour épaisseur de carte PCB (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Avec conducteur de protection | Matériau du contact | Courant assigné ln (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.03 € | 10 | 4 jours | Broche | 2 | - | II | — | - | Étain | Thermoplastique | V0 | - | — | 0°/180° (horizontal) | Bride | Type soudé | Autre | Carte IC à câble | Orange | 400 | 22 | - | - | -50|100 | 4 | — | 3.2 | 5.08 | — | 5.08 | - | - | - | - | - | - | 8.5 |
Loading...
Degré de pollution | 2 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur mâle carte PCB, le numéro d'article est le suivant: 1602480000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1602480000.
Configurer
Propriétés de base
Connexion contact/conducteur coudée
Type de câble connectable
Degré de protection (IP), monté
Matériau du boîtier
Revêtement du boîtier
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Avec conducteur de protection
Matériau du contact
Type
Type de contact
Nombre de rangées de contacts enfichables
Catégorie de surtension
Type de connexion électrique
Matériau de la surface de contact
Corps d'isolation du matériau
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
Modèle de connecteur
PCB/contact coudé
Type de fixation de PCB
Type de fixation
Type de bande
Type de connexion
Couleur de boîtier
Tension nominale(V)
Nombre de pôles
Température de service(°C)
Surtension assignée(kV)
Diamètre de broche de connexion(mm)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Utilisable pour épaisseur de carte PCB(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Courant assigné ln(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1063180000 |
1063210000 |
1063220000 |
1602490000 |
1602500000 |
1602510000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de contact | Nombre de rangées de contacts enfichables | Connexion contact/conducteur coudée | Catégorie de surtension | Type de connexion électrique | Type de câble connectable | Matériau de la surface de contact | Corps d'isolation du matériau | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94 | Degré de protection (IP), monté | Modèle de connecteur | PCB/contact coudé | Type de fixation de PCB | Type de fixation | Type de bande | Type de connexion | Couleur de boîtier | Tension nominale (V) | Nombre de pôles | Matériau du boîtier | Revêtement du boîtier | Température de service (°C) | Surtension assignée (kV) | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Utilisable pour épaisseur de carte PCB (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Avec conducteur de protection | Matériau du contact | Courant assigné ln (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 130 | 4 jours | Broche | 1 | - | II | — | - | — | Polymère à cristaux liquides | V0 | - | — | 90° (vers le haut, vertical) | Bride | Type soudé | Gaine sous blister (pour SMD) | Carte IC à câble | Noir | 400 | 4 | - | - | -40|120 | 4 | — | 1.5 | 5 | — | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 | |||
1.17 € | 120 | 4 jours | Broche | 1 | - | II | — | - | — | Polymère à cristaux liquides | V0 | - | — | 90° (vers le haut, vertical) | Bride | Type soudé | Autre | Carte IC à câble | Noir | 400 | 3 | - | - | -40|120 | 4 | — | 1.5 | 5 | — | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 | |||
1.52 € | 108 | 4 jours | Broche | 1 | - | II | — | - | — | Polymère à cristaux liquides | V0 | - | — | 90° (vers le haut, vertical) | Bride | Type soudé | Autre | Carte IC à câble | Noir | 400 | 4 | - | - | -40|120 | 4 | — | 1.5 | 5 | — | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 | |||
7.68 € | 10 | 4 jours | Broche | 2 | - | II | — | - | Étain | Thermoplastique | V0 | - | — | 0°/180° (horizontal) | Bride | Type soudé | Autre | Carte IC à câble | Orange | 400 | 24 | - | - | -50|100 | 4 | — | 3.2 | 5.08 | — | 5.08 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | |||
8.31 € | 10 | 4 jours | Broche | 2 | - | II | — | - | Étain | Thermoplastique | V0 | - | — | 0°/180° (horizontal) | Bride | Type soudé | Autre | Carte IC à câble | Orange | 400 | 26 | - | - | -50|100 | 4 | — | 3.2 | 5.08 | — | 5.08 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | |||
8.95 € | 10 | 4 jours | Broche | 2 | - | II | — | - | Étain | Thermoplastique | V0 | - | — | 0°/180° (horizontal) | Bride | Type soudé | Autre | Carte IC à câble | Orange | 400 | 28 | - | - | -50|100 | 4 | — | 3.2 | 5.08 | — | 5.08 | - | - | - | - | - | - | 8.5 |