Connecteur mâle carte PCB

Connecteur mâle carte PCB

Prix unitaire standard:
0.26
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Spécifications Basiques

  • Degré de pollution
    2
Référence pièce
Type de contact

Affiner par

  • Autre
  • Broche
  • Bus
  • Réinitialiser
Nombre de rangées de contacts enfichables

Affiner par

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Réinitialiser
Connexion contact/conducteur coudée

Affiner par

  • 90° (vers le haut, vertical)
  • 90°/270° (BUS)
  • 180° (horizontal)
  • 225° (incliné vers le bas)
  • 270° (vers le bas, vertical)
  • Réinitialiser
Catégorie de surtension

Affiner par

  • II
  • III
  • Réinitialiser
Type de connexion électrique

Affiner par

  • Connexion autodénudante
  • Connexion de bride de fiche mâle
  • Connexion directe
  • Connexion par pression
  • Connexion à collier à ressort
  • Connexion à sertir
  • Connexion à vis
  • Réinitialiser
Type de câble connectable

Affiner par

  • Câble tubulaire
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Broche
1
-
II
-
4 jours
4.75

1603270000
Référence pièce : 1603270000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 4.75

Designationrealisation

  • Type de contact
    Broche
  • Nombre de rangées de contacts enfichables
    1
  • Connexion contact/conducteur coudée
    -
  • Catégorie de surtension
    II
  • Degré de pollution
    2
  • Type de connexion électrique
  • Type de câble connectable
    -
  • Matériau de la surface de contact
    Étain
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Degré de protection (IP), monté
    -
  • Modèle de connecteur
  • PCB/contact coudé
    45°/135° (incliné vers le bas)
  • Type de fixation de PCB
    Bride
  • Type de fixation
    Type soudé
  • Type de bande
    Autre
  • Type de connexion
    Carte IC à câble
  • Couleur de boîtier
    Orange
  • Tension nominale(V)
    400
  • Nombre de pôles
    23
  • Matériau du boîtier
    -
  • Revêtement du boîtier
    -
  • Température de service(°C)
    -50|100
  • Surtension assignée(kV)
    4
  • Diamètre de broche de connexion(mm)
  • Longueur de broche(mm)
    3.2
  • Connexions à espacement modulaire(mm)
    5.08
  • Utilisable pour épaisseur de carte PCB(mm)
  • Contacts à espacement modulaire(mm)
    5.08
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -
  • Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -
  • Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -
  • Avec conducteur de protection
    -
  • Matériau du contact
    -
  • Courant assigné ln(A)
    13
Broche
1
-
II
-
4 jours
4.75

1605740000
Référence pièce : 1605740000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 4.75

Designationrealisation

  • Type de contact
    Broche
  • Nombre de rangées de contacts enfichables
    1
  • Connexion contact/conducteur coudée
    -
  • Catégorie de surtension
    II
  • Degré de pollution
    2
  • Type de connexion électrique
  • Type de câble connectable
    -
  • Matériau de la surface de contact
    Étain
  • Corps d'isolation du matériau
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Degré de protection (IP), monté
    -
  • Modèle de connecteur
  • PCB/contact coudé
    45°/135° (incliné vers le bas)
  • Type de fixation de PCB
    Bride
  • Type de fixation
    Type soudé
  • Type de bande
    Autre
  • Type de connexion
    Carte IC à câble
  • Couleur de boîtier
    Orange
  • Tension nominale(V)
    400
  • Nombre de pôles
    23
  • Matériau du boîtier
    -
  • Revêtement du boîtier
    -
  • Température de service(°C)
    -50|100
  • Surtension assignée(kV)
    4
  • Diamètre de broche de connexion(mm)
  • Longueur de broche(mm)
    3.2
  • Connexions à espacement modulaire(mm)
    5.08
  • Utilisable pour épaisseur de carte PCB(mm)
  • Contacts à espacement modulaire(mm)
    5.08
  • Section de conducteur plein connectable(mm²)
    -
  • Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -
  • Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
    -
  • Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
    -
  • Avec conducteur de protection
    -
  • Matériau du contact
    -
  • Courant assigné ln(A)
    13

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique