Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1567430000
Référence pièce
|
---|
1567430000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de contact | Nombre de rangées de contacts enfichables | Connexion contact/conducteur coudée | Catégorie de surtension | Type de connexion électrique | Type de câble connectable | Matériau de la surface de contact | Corps d'isolation du matériau | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94 | Degré de protection (IP), monté | Modèle de connecteur | PCB/contact coudé | Type de fixation de PCB | Type de fixation | Type de bande | Type de connexion | Couleur de boîtier | Tension nominale (V) | Nombre de pôles | Matériau du boîtier | Revêtement du boîtier | Température de service (°C) | Surtension assignée (kV) | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Utilisable pour épaisseur de carte PCB (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Avec conducteur de protection | Matériau du contact | Courant assigné ln (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.42 € | 50 | 4 jours | Autre | — | — | III | — | Câble tubulaire | — | Thermoplastique | — | — | - | - | - | - | - | Connecteur souple carte PCB | Noir | — | 1 | Plastique | Sans revêtement | -50|100 | — | - | - | — | - | — | -|- | -|- | -|- | -|- | — | — | — |
Loading...
Degré de pollution | 2 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Modèle de connecteur
PCB/contact coudé
Type de fixation de PCB
Type de fixation
Type de bande
Diamètre de broche de connexion(mm)
Longueur de broche(mm)
Utilisable pour épaisseur de carte PCB(mm)
Type
Type de contact
Nombre de rangées de contacts enfichables
Connexion contact/conducteur coudée
Catégorie de surtension
Type de connexion électrique
Type de câble connectable
Matériau de la surface de contact
Corps d'isolation du matériau
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
Degré de protection (IP), monté
Type de connexion
Couleur de boîtier
Tension nominale(V)
Nombre de pôles
Matériau du boîtier
Revêtement du boîtier
Température de service(°C)
Surtension assignée(kV)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Avec conducteur de protection
Matériau du contact
Courant assigné ln(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles