Référence fabricant: 1656070000
Marque: WEIDMUELLER
Prix: 2.40 €
Délai de livraison: 4 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1656070000
Modèle | — | Matériau | Métal | Type de filetage | — |
---|---|---|---|---|---|
Protection de surface | Placage nickel | Degré de protection (IP) | IP54 | Couleur | Autre |
Sans halogène | — | Avec décharge de traction | — | Qualité de matériau | — |
Température de fonctionnement(°C) | -|- | Convient au diamètre du câble(mm) | -|- | Résistant aux chocs | — |
Numéro RAL | — | Largeur de clé(mm) | — | Longueur de filetage(mm) | — |
Protection du rayon de courbure/torche en trompette | — | Blindé | — | Version EMC | — |
Renforcé à la fibre de verre | — | Type d'étanchéité | — | Pas de filetage(mm) | — |
Version testée antidéflagrante | — | Accouplement de câble plat | — | Zone multi-joint d´étanchéité | — |
Avec contre-écrou | — | Dimension angulaire de l'hexagone(mm) | — | Presse-étoupe à vis séparable | — |
Pour le Gaz zone | — | Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz | — | Taille nominale du filetage métrique/PG | — |
Pour les poussières ex-zone | — | Pour câble armé | — | Encliquetage dans l'ouverture | — |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles