Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0930001222
Référence pièce
|
---|
0930001222 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de filetage | Protection de surface | Degré de protection (IP) | Couleur | Qualité de matériau | Température de fonctionnement (°C) | Convient au diamètre du câble (mm) | Numéro RAL | Largeur de clé (mm) | Longueur de filetage (mm) | Renforcé à la fibre de verre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 30.83 € | 20 | 4 jours | Métrique | Placage nickel | IP66 | — | Laiton | -60|180 | 9|13.5 | — | 24 | 16 | Non |
Loading...
Modèle | — | Matériau | Métal | Sans halogène | — |
---|---|---|---|---|---|
Avec décharge de traction | Oui | Résistant aux chocs | — | Protection du rayon de courbure/torche en trompette | — |
Blindé | — | Version EMC | — | Type d'étanchéité | — |
Pas de filetage(mm) | 1.5 | Version testée antidéflagrante | — | Accouplement de câble plat | — |
Zone multi-joint d´étanchéité | Oui | Avec contre-écrou | — | Dimension angulaire de l'hexagone(mm) | — |
Presse-étoupe à vis séparable | — | Pour le Gaz zone | — | Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz | — |
Taille nominale du filetage métrique/PG | — | Pour les poussières ex-zone | — | Pour câble armé | — |
Encliquetage dans l'ouverture | — |
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de filetage
Protection de surface
Degré de protection (IP)
Couleur
Qualité de matériau
Température de fonctionnement(°C)
Convient au diamètre du câble(mm)
Numéro RAL
Largeur de clé(mm)
Longueur de filetage(mm)
Renforcé à la fibre de verre
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles