Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1362750000 |
1363800000 |
1917400000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 10 | 4 jours | |||
2.20 € | 10 | 4 jours | |||
29.57 € | 1 | 4 jours |
Loading...
Blindé | — | Matériau du boîtier | — | Mécanisme de verrouillage | — |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | — | Type de contact | — | Boîtier d'accouplement | — |
Avec indication d'état | — | Température ambiante(°C) | -|- | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | — |
Type de connexion électrique | — | Matériau de surface de contact | — | Taille de filetage M(mm) | — |
Catégorie de surtension | — | Degré de pollution | — | Type de logement | — |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- | Degré de protection (IP), monté | — | Avec conducteur de protection | — |
Connecteur de diamètre(mm) | — | Courant nominal d'entrée(A) | — | Diamètre extérieur de câble utilisé(mm) | -|- |
Nombre minimum de cycles d'insertion | — | Nombre de contacts | — | Nombre de contacts de contrôle | — |
Nombre de contacts | — | Matériau de la bague filetée | — |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles