Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 60898 à 400 V (kA) | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 60898 à 230 V (kA) | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icu CEI 60947-2 à 230 V (kA) | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icu CEI 60947-2 à 400 V (kA) | Type de tension | Profondeur intégrée (mm) | Courant nominal (A) | Fréquence (Hz) | Caractéristique de libération | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Nombre de pôles protégés | Commutation simultanée N-neutre | Convient pour une installation encastrée | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Température pendant le fonctionnement (°C) | Nombre de pôles (P) | Tension nominale (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.00 € | 6 | 33 jours | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 20 | 50|60 | C | 3 | 2 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 2 | 0.4 | |||
136.00 € | 6 | 33 jours | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 25 | 50|60 | C | 3 | 2 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 2 | 0.4 | |||
185.00 € | 6 | 30 jours | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 40 | 50|60 | C | 3 | 2 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 2 | 0.4 | |||
- | 174.00 € | 4 | 35 jours | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 20 | 50|60 | C | 4.5 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 3 | 0.4 | ||
198.00 € | 4 | 25 jours | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 25 | 50|60 | C | 4.5 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 3 | 0.4 | |||
273.00 € | 4 | 30 jours | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 40 | 50|60 | C | 4.5 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 3 | 0.4 | |||
308.00 € | 4 | 29 jours | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 50 | 50|60 | C | 4.5 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 3 | 0.4 | |||
388.00 € | 4 | 27 jours | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 50 | 50|60 | D | 4.5 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 3 | 0.4 | |||
- | 521.00 € | 4 | 30 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 75 | 100 | 50|60 | D | 4.5 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 3 | 0.4 | ||
355.00 € | 3 | 40 jours | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 40 | 50|60 | C | 6 | 1 | Oui | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 4 | 0.4 | |||
404.00 € | 3 | 27 jours | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 20 | 50|60 | D | 6 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 4 | 0.4 | |||
60.70 € | 12 | 27 jours | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 20 | 50|60 | C | 1.5 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | |||
70.30 € | 12 | 30 jours | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 25 | 50|60 | C | 1.5 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | |||
82.20 € | 12 | 17 jours | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 32 | 50|60 | C | 1.5 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | |||
- | 95.00 € | 12 | 33 jours | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 40 | 50|60 | C | 1.5 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | ||
107.00 € | 12 | 30 jours | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 50 | 50|60 | C | 1.5 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | |||
121.00 € | 12 | 33 jours | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 63 | 50|60 | C | 1.5 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | |||
135.00 € | 12 | 3 jours | 0 | 0 | 20 | 20 | AC | 75 | 80 | 50|60 | C | 1.5 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | |||
149.00 € | 12 | 27 jours | 0 | 0 | 20 | 20 | AC | 75 | 100 | 50|60 | C | 1.5 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | |||
158.00 € | 12 | 3 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 75 | 125 | 50|60 | C | 1.5 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | |||
- | 152.00 € | 12 | 17 jours | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 50 | 50|60 | D | 1.5 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | ||
170.00 € | 12 | 17 jours | 0 | 0 | 25 | 25 | AC | 75 | 63 | 50|60 | D | 1.5 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | |||
187.00 € | 12 | 30 jours | 0 | 0 | 20 | 20 | AC | 75 | 80 | 50|60 | D | 1.5 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | |||
199.00 € | 12 | 30 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 75 | 100 | 50|60 | D | 1.5 | 1 | Non | Non | 2.5|50 | 2.5|50 | -25|55 | 1 | 0.23 | |||
106.00 € | 1 | 53 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 1 | 50|60 | B | 2 | 2 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
88.00 € | 1 | 22 jours | 10 | 10 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 3 | 50|60 | B | 2 | 2 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.4 | |||
109.00 € | 1 | 20 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 3 | 50|60 | B | 2 | 2 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
111.00 € | 1 | 20 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 6 | 50|60 | B | 2 | 2 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
166.00 € | 1 | 53 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 6 | 50|60 | B | 3 | 3 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | |||
162.00 € | 1 | 20 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 8 | 50|60 | B | 3 | 3 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | |||
103.00 € | 1 | 53 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 10 | 50|60 | B | 2 | 2 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
162.00 € | 1 | 53 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 10 | 50|60 | B | 3 | 3 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | |||
- | 100.00 € | 1 | 20 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 13 | 50|60 | B | 2 | 2 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | ||
- | 100.00 € | 1 | 3 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 15 | 50|60 | B | 2 | 2 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | ||
- | 157.00 € | 1 | 20 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 15 | 50|60 | B | 3 | 3 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | ||
148.00 € | 1 | 20 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 16 | 50|60 | B | 3 | 3 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | |||
88.30 € | 1 | 3 jours | 10 | 10 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 20 | 50|60 | B | 2 | 2 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.4 | |||
112.00 € | 1 | 3 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 25 | 50|60 | B | 2 | 2 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
171.00 € | 1 | 20 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 25 | 50|60 | B | 3 | 3 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | |||
177.00 € | 1 | 20 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 32 | 50|60 | B | 3 | 3 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | |||
145.00 € | 12 | 22 jours | 0 | 0 | 10 | 10 | DC | 70.5 | 40 | 50|60 | B | 1 | 1 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 1 | 0.25 | |||
196.00 € | 1 | 20 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 40 | 50|60 | B | 3 | 3 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | |||
208.00 € | 1 | 3 jours | 10 | 10 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 50 | 50|60 | B | 3 | 3 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.4 | |||
57.40 € | 2 | 3 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 1 | 50|60 | C | 1 | 1 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 1 | 0.24 | |||
- | 148.00 € | 1 | 3 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 1 | 50|60 | C | 2 | 2 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | ||
152.00 € | 1 | 53 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 1 | 50|60 | C | 2 | 2 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
211.00 € | 1 | 3 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 1 | 50|60 | C | 3 | 3 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | |||
- | 214.00 € | 1 | 20 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 1 | 50|60 | C | 3 | 3 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | ||
148.00 € | 1 | 20 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 1.5 | 50|60 | C | 2 | 2 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
214.00 € | 1 | 20 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 1.5 | 50|60 | C | 3 | 3 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | |||
126.00 € | 1 | 3 jours | 10 | 10 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 2 | 50|60 | C | 2 | 2 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.4 | |||
- | 153.00 € | 1 | 3 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 2 | 50|60 | C | 2 | 2 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | ||
156.00 € | 1 | 53 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 2 | 50|60 | C | 2 | 2 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
- | 219.00 € | 1 | 20 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 2 | 50|60 | C | 3 | 3 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | ||
- | 64.10 € | 2 | 3 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 3 | 50|60 | C | 1 | 1 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 1 | 0.24 | ||
153.00 € | 1 | 3 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 3 | 50|60 | C | 2 | 2 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
156.00 € | 1 | 53 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 3 | 50|60 | C | 2 | 2 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 | |||
219.00 € | 1 | 53 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 3 | 50|60 | C | 3 | 3 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 3 | 0.415 | |||
103.00 € | 12 | 3 jours | 0 | 0 | 10 | 10 | DC | 70.5 | 4 | 50|60 | C | 1 | 1 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 1 | 0.25 | |||
149.00 € | 1 | 3 jours | 0 | 0 | 15 | 15 | AC | 70.5 | 4 | 50|60 | C | 2 | 2 | Non | Non | 1|25 | 1|25 | -25|75 | 2 | 0.415 |
Loading...
Tension nominale d'isolation (Ui)(V) | 440 | Classe de limitation de courant | 3 | Catégorie de surtension | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Degré de pollution | 2 | Degré de protection (IP) | IP20 | Équipement supplémentaire possible | Oui |
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp(kV) | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 60898 à 400 V(kA)
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 60898 à 230 V(kA)
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icu CEI 60947-2 à 230 V(kA)
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icu CEI 60947-2 à 400 V(kA)
Type de tension
Profondeur intégrée(mm)
Courant nominal(A)
Fréquence(Hz)
Caractéristique de libération
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Nombre de pôles protégés
Commutation simultanée N-neutre
Convient pour une installation encastrée
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Température pendant le fonctionnement(°C)
Nombre de pôles (P)
Tension nominale(kV)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles