Limiteur de surtension enfichable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPCT2-280
SPCT2-335
SPCT2-385
SPCT2-460
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Niveau de protection en tension
(kV)
Tension permanente max. AC
(V)
Tension nominale AC
(V)
Section max. de conducteur plein (plein, toronné)
(mm²)

86.68 €

2 4 jours 1.428028025

83.09 €

2 16 jours 1.63353350

81.49 €

2 4 jours 1.838538525
-

78.88 €

2 28 jours 2.24604600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Sur élément de base Avec contact de télésignalisation Non Nombre de conducteurs (sans terre) 0
Dimensionnement 1 espacement modulaire Courant de surtension nominal (8/20)(kA) 20 Tension nominale DC(V) 0
Type de catégorie 2 Oui Niveau de protection en tension Ph-N(kV) 0 Signalisation sur l’appareil Optique
Tension permanente max. DC(V) 0 Indice de protection (IP) IP20 Tension PV max.(V) 0
Niveau de protection en tension N-PE(kV) 0 Fusible de secours intégré Non Section max. de conducteur souple (toron fil fin)(mm²) 0
Configuration de système DC Non Configuration de système IT Non Configuration de système TN Oui
Configuration de système TN-C Non Configuration de système TN-S Non Configuration de système TT Non
Configuration de système autre Oui Configuration de système TN-CS Non Courant max. de décharge de surtension (8/20)(kA) 40
Pouvoir de coupure en court-circuit (Isccr)(kA) 0

Assistance technique