Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NZMN1-S80
Référence pièce
|
---|
NZMN1-S80 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC (kA) | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz (kA) | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Plage de réglage court terme déclencheur sur court-circuit retardé (A) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Tension nominale (V) | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Avec contact auxiliaire interrupteur | Intensité permanente admissible Iu (A) | Avec déclencheur à minimum de tension intégré | Nombre de pôles | Tension de fonctionnement nominale (V) | Réglage du Electricité de libération de surcharge (A) | Protection thermique | Position de connexion pour le circuit de Electricité principal | Motorisation intégrée | Type de raccordement électrique du circuit principal | Type d' Elément de commande | Avec indicateur éteint | Interrupteur la technique | Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V (kW) | Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Protection contre les défauts à la terre intégrée | Motorisation en option | Sensible au manque de phase | Avec déclencheur à minimum de tension | Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Appareil complet avec unité de protection | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375.94 € | 1 | 3 jours | - | 50 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 37 | Non | 80 | Non | 3 | 690|690 | 0|0 | Non | - | - | Autre | Levier à bascule | - | Magnétique | 22 | - | - | - | Non | - | - | - | 8|14 |
Loading...
Degré de protection (IP) | IP20 | Structure de l'appareil | Dispositif intégré fixe technique intégrée |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur, le numéro d'article est le suivant: NZMN1-S80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NZMN1-S80.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA)
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Plage de réglage court terme déclencheur sur court-circuit retardé(A)
Tension nominale(V)
Position de connexion pour le circuit de Electricité principal
Motorisation intégrée
Avec indicateur éteint
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau)
Protection contre les défauts à la terre intégrée
Motorisation en option
Avec déclencheur à minimum de tension
Montage sur Rail DIN (chapeau) en option
Appareil complet avec unité de protection
Type
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC(kA)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW)
Avec contact auxiliaire interrupteur
Intensité permanente admissible Iu(A)
Avec déclencheur à minimum de tension intégré
Nombre de pôles
Tension de fonctionnement nominale(V)
Réglage du Electricité de libération de surcharge(A)
Protection thermique
Type de raccordement électrique du circuit principal
Type d' Elément de commande
Interrupteur la technique
Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V(kW)
Sensible au manque de phase
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NZMB2-A200 |
NZMC1-M40 |
NZMC1-M63 |
NZMN2-4-A200 |
NZMN2-A200 |
NZMN2-A250 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC (kA) | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz (kA) | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Plage de réglage court terme déclencheur sur court-circuit retardé (A) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Tension nominale (V) | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Avec contact auxiliaire interrupteur | Intensité permanente admissible Iu (A) | Avec déclencheur à minimum de tension intégré | Nombre de pôles | Tension de fonctionnement nominale (V) | Réglage du Electricité de libération de surcharge (A) | Protection thermique | Position de connexion pour le circuit de Electricité principal | Motorisation intégrée | Type de raccordement électrique du circuit principal | Type d' Elément de commande | Avec indicateur éteint | Interrupteur la technique | Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V (kW) | Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Protection contre les défauts à la terre intégrée | Motorisation en option | Sensible au manque de phase | Avec déclencheur à minimum de tension | Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Appareil complet avec unité de protection | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,008.98 € | 1 | 3 jours | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 200 | - | 3 | - | 160|200 | - | Face avant | Non | Connexion à vis | Levier à bascule | Non | - | - | Non | Non | Oui | - | Non | Oui | Oui | 1200|2000 | |||
331.56 € | 1 | 25 jours | - | 36 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 18.5 | Non | 40 | Non | 3 | 690|690 | 32|40 | Oui | - | - | Autre | Levier à bascule | - | Thermomagnétique | 11 | - | - | - | Oui | - | - | - | 320|560 | |||
331.56 € | 1 | 19 jours | - | 36 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 30 | Non | 63 | Non | 3 | 690|690 | 50|63 | Oui | - | - | Autre | Levier à bascule | - | Thermomagnétique | 18.5 | - | - | - | Oui | - | - | - | 504|882 | |||
1,427.59 € | 1 | 3 jours | 0 | - | 0 | 50 | 0 | 0|0 | - | - | - | 690|690 | - | - | 200 | - | 4 | - | 160|200 | - | Face avant | Non | Connexion à vis | Levier à bascule | Non | - | - | Non | Non | Oui | - | Non | Oui | Oui | 6|10 | |||
- | 1,095.68 € | 1 | 3 jours | 0 | - | 0 | 50 | 0 | 0|0 | - | - | - | 690|690 | - | - | 200 | - | 3 | - | 160|200 | - | Face avant | Non | Connexion à vis | Levier à bascule | Non | - | - | Non | Non | Oui | - | Non | Oui | Oui | 1200|2000 | ||
- | 1,243.49 € | 1 | 3 jours | 0 | - | 0 | 50 | 0 | 0|0 | - | - | - | 690|690 | - | - | 250 | - | 3 | - | 200|250 | - | Face avant | Non | Connexion à vis | Levier à bascule | Non | - | - | Non | Non | Oui | - | Non | Oui | Oui | 1500|2500 |