Disjoncteur de protection de moteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PKE12
PKZM01-1
PKZM01-4
PKZM01-16
PKZM01-20
PKZM01-25
PKZM0-0,​4
PKZM0-0,​16
PKZM0-0,​25
PKZM0-0,​63
PKZM0-1
PKZM0-1,​6
PKZM0-2,​5
PKZM0-4
PKZM0-6,​3
PKZM0-10
PKZM0-12
PKZM0-16
PKZM0-20
PKZM0-25
PKZM0-25-T
PKZM0-32
PKZM4-16
PKZM4-25
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de contacts comme contacts d'inversion Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC
(kA)
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz
(kA)
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés Plage de réglage court terme déclencheur sur court-circuit retardé
(A)
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Tension nominale
(V)
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V
(kW)
Avec contact auxiliaire interrupteur Intensité permanente admissible Iu
(A)
Avec déclencheur à minimum de tension intégré Tension de fonctionnement nominale
(V)
Réglage du Electricité de libération de surcharge
(A)
Protection thermique Position de connexion pour le circuit de Electricité principal Motorisation intégrée Type d' Elément de commande Avec indicateur éteint Interrupteur la technique Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V
(kW)
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Protection contre les défauts à la terre intégrée Motorisation en option Sensible au manque de phase Avec déclencheur à minimum de tension Structure de l'appareil Montage sur Rail DIN (chapeau) en option Appareil complet avec unité de protection Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit
(A)

49.21 €

1 3 jours -0----45102.5102.5-0Non12Non690|6900|0Non--Tourner le bouton-Électronique0---Non-Dispositif intégré fixe technique intégrée--0|0

79.62 €

1 3 jours -50----459390.5-0.25Non1Non690|6900.63|1Oui--Bouton-poussoir-Thermomagnétique0.12---Oui-Dispositif intégré fixe technique intégrée--15.5|15.5

85.56 €

1 3 jours -50----459390.5-1.5Non4Non690|6902.5|4Oui--Bouton-poussoir-Thermomagnétique0.75---Oui-Dispositif intégré fixe technique intégrée--62|62

97.96 €

1 3 jours -50----459390.5-7.5Non16Non690|69010|16Oui--Bouton-poussoir-Thermomagnétique4---Oui-Dispositif intégré fixe technique intégrée--248|248
-

103.63 €

1 3 jours -50----459390.5-9Non20Non690|69016|20Oui--Bouton-poussoir-Thermomagnétique5.5---Oui-Dispositif intégré fixe technique intégrée--310|310

123.84 €

1 3 jours -50----459390.5-12.5Non25Non690|69020|25Oui--Bouton-poussoir-Thermomagnétique5.5---Oui-Dispositif intégré fixe technique intégrée--388|388

83.16 €

46.57 €

1 3 jours

Stock

-150----459376-0.09Non0.4Non690|6900.25|0.4Oui--Tourner le bouton-Thermomagnétique0.06---Oui-Dispositif intégré fixe technique intégrée--6.2|6.2

83.16 €

46.57 €

1 3 jours

Stock

-150----459376-0Non0.16Non690|6900.1|0.16Oui--Tourner le bouton-Thermomagnétique0---Oui-Dispositif intégré fixe technique intégrée--2.5|2.5

83.16 €

46.57 €

1 3 jours

Stock

-150----459376-0.06Non0.25Non690|6900.16|0.25Oui--Tourner le bouton-Thermomagnétique0---Oui-Dispositif intégré fixe technique intégrée--3.9|3.9

86.52 €

48.45 €

1 3 jours

Stock

-150----459376-0.12Non0.63Non690|6900.4|0.63Oui--Tourner le bouton-Thermomagnétique0.09---Oui-Dispositif intégré fixe technique intégrée--9.8|9.8

90.27 €

50.55 €

1 3 jours

Stock

-150----459376-0.25Non1Non690|6900.63|1Oui--Tourner le bouton-Thermomagnétique0.12---Oui-Dispositif intégré fixe technique intégrée--15.5|15.5

94.53 €

52.94 €

1 3 jours

Stock

-150----459376-0.55Non1.6Non690|6901|1.6Oui--Tourner le bouton-Thermomagnétique0.25---Oui-Dispositif intégré fixe technique intégrée--25|25

97.77 €

54.75 €

1 3 jours

Stock

-150----459376-0.75Non2.5Non690|6901.6|2.5Oui--Tourner le bouton-Thermomagnétique0.37---Oui-Dispositif intégré fixe technique intégrée--39|39

93.53 €

1 3 jours -150----459376-1.5Non4Non690|6902.5|4Oui--Tourner le bouton-Thermomagnétique0.75---Oui-Dispositif intégré fixe technique intégrée--62|62

96.98 €

55.28 €

1 3 jours

Stock

-150----459376-2.2Non6.3Non690|6904|6.3Oui--Tourner le bouton-Thermomagnétique1.1---Oui-Dispositif intégré fixe technique intégrée--98|98

104.64 €

1 3 jours -150----459376-4Non10Non690|6906.3|10Oui--Tourner le bouton-Thermomagnétique2.2---Oui-Dispositif intégré fixe technique intégrée--155|155

104.64 €

61.74 €

1 3 jours

Stock

-50----459376-5.5Non12Non690|6908|12Oui--Tourner le bouton-Thermomagnétique3---Oui-Dispositif intégré fixe technique intégrée--186|186

107.53 €

1 3 jours -50----459376-7.5Non16Non690|69010|16Oui--Tourner le bouton-Thermomagnétique4---Oui-Dispositif intégré fixe technique intégrée--248|248

111.31 €

1 3 jours -50----459376-9Non20Non690|69016|20Oui--Tourner le bouton-Thermomagnétique5.5---Oui-Dispositif intégré fixe technique intégrée--310|310

140.19 €

79.91 €

1 3 jours

Stock

-50----459376-12.5Non25Non690|69020|25Oui--Tourner le bouton-Thermomagnétique5.5---Oui-Dispositif intégré fixe technique intégrée--388|388

139.18 €

1 3 jours 0-05000|0---690|690--25--20|25-AutreNonTourner le boutonOui--OuiNonNon-NonAutreOuiOui420|420

170.88 €

100.82 €

1 3 jours

Stock

-50----459376-15Non32Non690|69025|32Oui--Tourner le bouton-Thermomagnétique7.5---Oui-Dispositif intégré fixe technique intégrée--496|496

188.48 €

1 3 jours -150----55140160-7.5Non16Non690|69010|16Oui--Tourner le bouton-Thermomagnétique4---Oui-Dispositif intégré fixe technique intégrée--248|248

216.32 €

1 3 jours -150----55140160-12.5Non25Non690|69016|25Oui--Tourner le bouton-Thermomagnétique5.5---Oui-Dispositif intégré fixe technique intégrée--388|388

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 Degré de protection (IP) IP20 Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis

Assistance technique