Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PKZM0-12
Référence pièce
|
---|
PKZM0-12 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC (kA) | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz (kA) | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Plage de réglage court terme déclencheur sur court-circuit retardé (A) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Tension nominale (V) | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Avec contact auxiliaire interrupteur | Intensité permanente admissible Iu (A) | Avec déclencheur à minimum de tension intégré | Tension de fonctionnement nominale (V) | Réglage du Electricité de libération de surcharge (A) | Protection thermique | Position de connexion pour le circuit de Electricité principal | Motorisation intégrée | Type d' Elément de commande | Avec indicateur éteint | Interrupteur la technique | Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V (kW) | Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Protection contre les défauts à la terre intégrée | Motorisation en option | Sensible au manque de phase | Avec déclencheur à minimum de tension | Structure de l'appareil | Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Appareil complet avec unité de protection | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.12 € | 1 |
3 jours
Stock | - | 50 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 5.5 | Non | 12 | Non | 690|690 | 8|12 | Oui | - | - | Tourner le bouton | - | Thermomagnétique | 3 | - | - | - | Oui | - | Dispositif intégré fixe technique intégrée | - | - | 186|186 |
Loading...
Nombre de pôles | 3 | Degré de protection (IP) | IP20 | Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur de protection de moteur, le numéro d'article est le suivant: PKZM0-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PKZM0-12.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz(kA)
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Plage de réglage court terme déclencheur sur court-circuit retardé(A)
Tension nominale(V)
Position de connexion pour le circuit de Electricité principal
Motorisation intégrée
Avec indicateur éteint
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau)
Protection contre les défauts à la terre intégrée
Motorisation en option
Avec déclencheur à minimum de tension
Montage sur Rail DIN (chapeau) en option
Appareil complet avec unité de protection
Type
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC(kA)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW)
Avec contact auxiliaire interrupteur
Intensité permanente admissible Iu(A)
Avec déclencheur à minimum de tension intégré
Tension de fonctionnement nominale(V)
Réglage du Electricité de libération de surcharge(A)
Protection thermique
Type d' Elément de commande
Interrupteur la technique
Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V(kW)
Sensible au manque de phase
Structure de l'appareil
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PKZM0-0,4 |
PKZM0-0,63 |
PKZM0-1 |
PKZM0-16 |
PKZM0-2,5 |
PKZM0-20 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC (kA) | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, 50 Hz (kA) | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Plage de réglage court terme déclencheur sur court-circuit retardé (A) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Tension nominale (V) | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Avec contact auxiliaire interrupteur | Intensité permanente admissible Iu (A) | Avec déclencheur à minimum de tension intégré | Tension de fonctionnement nominale (V) | Réglage du Electricité de libération de surcharge (A) | Protection thermique | Position de connexion pour le circuit de Electricité principal | Motorisation intégrée | Type d' Elément de commande | Avec indicateur éteint | Interrupteur la technique | Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V (kW) | Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) | Protection contre les défauts à la terre intégrée | Motorisation en option | Sensible au manque de phase | Avec déclencheur à minimum de tension | Structure de l'appareil | Montage sur Rail DIN (chapeau) en option | Appareil complet avec unité de protection | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.50 € | 1 |
3 jours
Stock | - | 150 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 0.09 | Non | 0.4 | Non | 690|690 | 0.25|0.4 | Oui | - | - | Tourner le bouton | - | Thermomagnétique | 0.06 | - | - | - | Oui | - | Dispositif intégré fixe technique intégrée | - | - | 6.2|6.2 | |||
83.76 € | 1 |
3 jours
Stock | - | 150 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 0.12 | Non | 0.63 | Non | 690|690 | 0.4|0.63 | Oui | - | - | Tourner le bouton | - | Thermomagnétique | 0.09 | - | - | - | Oui | - | Dispositif intégré fixe technique intégrée | - | - | 9.8|9.8 | |||
87.42 € | 1 |
3 jours
Stock | - | 150 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 0.25 | Non | 1 | Non | 690|690 | 0.63|1 | Oui | - | - | Tourner le bouton | - | Thermomagnétique | 0.12 | - | - | - | Oui | - | Dispositif intégré fixe technique intégrée | - | - | 15.5|15.5 | |||
104.01 € | 1 | 3 jours | - | 50 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 7.5 | Non | 16 | Non | 690|690 | 10|16 | Oui | - | - | Tourner le bouton | - | Thermomagnétique | 4 | - | - | - | Oui | - | Dispositif intégré fixe technique intégrée | - | - | 248|248 | |||
94.34 € | 1 |
3 jours
Stock | - | 150 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 0.75 | Non | 2.5 | Non | 690|690 | 1.6|2.5 | Oui | - | - | Tourner le bouton | - | Thermomagnétique | 0.37 | - | - | - | Oui | - | Dispositif intégré fixe technique intégrée | - | - | 39|39 | |||
107.79 € | 1 | 3 jours | - | 50 | - | - | - | - | 45 | 93 | 76 | - | 9 | Non | 20 | Non | 690|690 | 16|20 | Oui | - | - | Tourner le bouton | - | Thermomagnétique | 5.5 | - | - | - | Oui | - | Dispositif intégré fixe technique intégrée | - | - | 310|310 |