Commutateur de commandep14 S16A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z-S/4S

Référence pièce
Z-S/4S
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

72.59 €

12 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de tension AC Fonctions interrupteurs Commutateur de commande Avec témoin lumineux Non
Profondeur intégrée(mm) 80 Courant nominal(A) 16 Puissance maximale de la lampe(W) 0
Nombre de pôles 0 Type de voyant Autre Pouvoir de coupure en court-circuit (Icw)(kA) 10
Capacité de commutation(kA) 20 Largeur en nombre d'espacements modulaires 1 Calotte de couleur Autre
Douille de lampe Autre Tension nominale minimale(V) 0 Ségrégation forcée (selon DIN VDE 0113) Non
Degré de protection (IP) IP40 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 4
Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Tension nominale(kV) 0.23

Vous vous trouvez sur la page de Commutateur de commandep14 S16A, le numéro d'article est le suivant: Z-S/4S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z-S/4S.

Assistance technique