Interrupteur mat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IS-20/1
IS-20/3
IS-20/4
IS-32/1
IS-32/3
IS-80/2
IS-100/1
IS-125/2
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Nombre de pôles Capacité de commutation
(kA)
Largeur en nombre d'espacements modulaires Nombre de contacts comme contacts normalement fermés Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts

32.14 €

12 18 jours 20112.5111
-

55.71 €

1 28 jours 20312.5333

84.97 €

1 3 jours 20412.5444
-

43.93 €

12 23 jours 32112.5111

64.81 €

1 3 jours 32312.5333

102.64 €

1 21 jours 80212.5222
-

66.01 €

12 27 jours 100110111

138.79 €

1 29 jours 125210222

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de tension AC Fonctions interrupteurs Autre Avec témoin lumineux Non
Profondeur intégrée(mm) 69.5 Puissance maximale de la lampe(W) 0 Type de voyant
Pouvoir de coupure en court-circuit (Icw)(kA) 2 Calotte de couleur Douille de lampe
Tension nominale minimale(V) 240 Ségrégation forcée (selon DIN VDE 0113) Non Degré de protection (IP) IP40
Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Tension nominale(kV) 0.24

Assistance technique