Ventilateurs filtrants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E-FAN1
E-FAN2
E-FAN3
E-FAN4
E-FAN5
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Puissance nominale
(VA)
Débit volumétrique en passage libre
(m³/h)
Émission sonore
(dB (A))

116.99 €

1 4 jours 10910962122933

166.03 €

1 22 jours 14514570197044

189.60 €

1 59 jours 145145701912540

200.92 €

1 5 jours 252252971817140
-

233.91 €

1 27 jours 252252974529242

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Montage rapide Couleur Gris Numéro RAL 7035
Type de tension AC Pour montage en rack 19 pouces Oui Nombre de ventilateurs 1
Version EMC Non Degré de protection (IP) IP54 Avec couvercle de protection Non
Avec filtre Oui Ventilateur de toit Non Ventilateur coulissant Non
Ventilateur Oui Encastrement mural Oui Tension de service en AC 50 Hz(V) 230|230
Tension de service en AC 60 Hz(V) 230|230 Tension de service en DC(V) 0|0 Degré de protection (NEMA) 12

Assistance technique