Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K150/1 |
K150/3 |
K150/4 |
K150/5 |
K240/5 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Nombre de connexions 25 mm² | Nombre de pôles | Nombre total de connexions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.20 € | 1 | 3 jours | 250 | 37 | 105 | 115 | 2 | 1 | 2 | |||
- | 194.00 € | 1 | 3 jours | 250 | 99 | 100 | 115 | 6 | 3 | 6 | ||
276.00 € | 1 | 3 jours | 250 | 130 | 100 | 115 | 8 | 4 | 8 | |||
314.00 € | 1 | 3 jours | 250 | 161 | 100 | 115 | 10 | 5 | 10 | |||
422.00 € | 1 | 3 jours | 400 | 236 | 200 | 215 | 10 | 5 | 10 |
Loading...
Méthode de montage | Vis | Type de connexion | Vissage | Nombre de connexions < 6 mm² | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de connexions 10 mm² | 0 | Nombre de connexions 25 mm² | 0 | Nombre de connexions 16 mm² | 0 |
Contact de sûreté | Oui | Nombre de connexions < AWG 6 | 0 | Nombre de connexions AWG 6 | 0 |
Nombre de connexions AWG 4 | 0 | Nombre de connexions AWG 2 | 0 | Nombre de connexions AWG 4/0 | 0 |
Nombre de connexions 250 kcmil | 0 | Nombre de connexions > 250 kcmil | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Nombre de connexions 25 mm²
Nombre de pôles
Nombre total de connexions
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles