Borne de raccordement 95 à 300 mm²

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AK300

Référence pièce
AK300
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

82.23 €

3 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Convient à Profilé en T Section max. de conducteur(mm²q) 300 Largeur collier(mm) 48
Largeur barre collectrice(mm) 30|30 Épaisseur barre collectrice(mm) 10|10 Pour connexion de conducteur plat Oui
Pour connexion de conducteur rond Oui Pour connexion de conducteur sectoriel Non Intensité de service nominale max. Ie(A) 630

Vous vous trouvez sur la page de Borne de raccordement 95 à 300 mm², le numéro d'article est le suivant: AK300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AK300.

Assistance technique