Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DILM15-01(24VDC)
Référence pièce
|
---|
DILM15-01(24VDC) |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-3, 400 V (A) | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-1, 400 V (A) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de raccordement électrique du circuit principal | Type de tension pour l'actionnement | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-4, 400 V (A) | Puissance de fonctionnement nominale à AC-4, 400 V (kW) | Puissance de fonctionnement nominale NEMA (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 116.00 € | 1 | 3 jours | 0 | 1 | 7.5 | 3 | 15.5 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Connexion à vis | DC | 7 | 3 | 7.4 |
Loading...
Version modulaire | Non | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Contacteur, le numéro d'article est le suivant: DILM15-01(24VDC).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DILM15-01(24VDC).
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW)
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-3, 400 V(A)
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-1, 400 V(A)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Type de raccordement électrique du circuit principal
Type de tension pour l'actionnement
Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-4, 400 V(A)
Puissance de fonctionnement nominale à AC-4, 400 V(kW)
Puissance de fonctionnement nominale NEMA(kW)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DILEEM-10(24V50HZ) |
DILEEM-10-G(24VDC) |
DILEEM-10-G-C(24VDC) |
DILM15-10(24V50HZ) |
DILM15-10(24VDC) |
DILM150(RAC24) |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-3, 400 V (A) | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-1, 400 V (A) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de raccordement électrique du circuit principal | Type de tension pour l'actionnement | Courant de fonctionnement nominal Ie à AC-4, 400 V (A) | Puissance de fonctionnement nominale à AC-4, 400 V (kW) | Puissance de fonctionnement nominale NEMA (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.20 € | 5 | 3 jours | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Connexion à vis | AC | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
55.90 € | 1 |
Jour même
Stock | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Connexion à vis | DC | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
58.20 € | 5 | 3 jours | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Connexion avec collier à ressort | DC | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
65.60 € | 1 | 3 jours | 1 | 0 | 7.5 | 3 | 15.5 | 22 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Connexion à vis | AC | 7 | 3 | 7.4 | |||
116.00 € | 1 |
Jour même
Stock | 1 | 0 | 7.5 | 3 | 15.5 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Connexion à vis | DC | 7 | 3 | 7.4 | |||
785.00 € | 1 | 3 jours | 0 | 0 | 75 | 3 | 150 | 190 | 24|24 | 24|24 | 0|0 | Connexion à vis | AC | 65 | 33 | 93 |