Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Classe de libération | Tension de service nominale max. Ue (V) | Plage de courant applicable (A) | Type de tension pour l'actionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.08 € | 1 |
3 jours
Stock | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.6|1 | - | |||
58.08 € | 1 |
3 jours
Stock | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 1|1.6 | - | |||
58.08 € | 1 |
3 jours
Stock | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 1.6|2.4 | - | |||
58.08 € | 1 |
3 jours
Stock | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 2.4|4 | - | |||
58.08 € | 1 |
3 jours
Stock | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 4|6 | - | |||
58.08 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 6|10 | - | |||
58.08 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 9|12 | - | |||
67.04 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 12|16 | - | |||
75.11 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.6|1 | - | |||
75.11 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 1|1.6 | - | |||
75.11 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 1.6|2.4 | - | |||
75.11 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 2.4|4 | - | |||
75.11 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 4|6 | - | |||
75.11 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 6|10 | - | |||
75.11 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 10|16 | - | |||
75.11 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 16|24 | - | |||
116.10 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 24|32 | - | |||
116.04 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 32|38 | - | |||
81.17 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 6|10 | - | |||
81.17 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 10|16 | - | |||
81.17 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 16|24 | - | |||
119.56 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 24|40 | - | |||
160.94 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 40|57 | - | |||
160.94 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 50|65 | - | |||
175.37 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 65|75 | - | |||
163.81 € | 1 | Devis | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 25|35 | - | |||
- | 183.05 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 35|50 | - | ||
190.74 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 50|70 | - | |||
239.81 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 70|100 | - | |||
297.27 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 120|150 | - | |||
61.63 € | 1 |
3 jours
Stock | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.6|1 | - | |||
61.63 € | 1 |
3 jours
Stock | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 2.4|4 | - | |||
58.96 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 4|6 | - | |||
58.96 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 6|9 | - | |||
58.96 € | 1 | 3 jours | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 9|12 | - | |||
106.05 € | 1 | 3 jours | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Réglable | - | 1|5 | Auto-alimenté | |||
105.99 € | 1 | 3 jours | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Réglable | - | 4|20 | Auto-alimenté | |||
- | 131.21 € | 1 | 69 jours | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Réglable | - | 1|5 | Auto-alimenté |
Loading...
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 1 | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Fixation directe | Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Entrée de fonction de réinitialisation | Non |
Fonction de réinitialisation automatique | Oui | Bouton-poussoir de fonction de réinitialisation | Oui |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Classe de libération
Tension de service nominale max. Ue(V)
Plage de courant applicable(A)
Type de tension pour l'actionnement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles