Relais de surcharge actionné par Transformateur de courant de courant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZW7-63
ZW7-90
ZW7-125
ZW7-160
ZW7-240
ZW7-290
ZW7-400
ZW7-540
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de courant applicable
(A)
-

580.00 €

1 14 jours 42|63

580.00 €

1 14 jours 60|90

666.48 €

1 14 jours 85|125

666.48 €

1 34 jours 110|160

778.90 €

1 91 jours 160|240

778.90 €

1 14 jours 190|290

779.87 €

1 96 jours 270|400

886.51 €

1 14 jours 360|540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 1 Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 1
Méthode de montage Positionnement séparé Classe de libération Autre Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis
Tension de service nominale max. Ue(V) 690 Entrée de fonction de réinitialisation Non Fonction de réinitialisation automatique Oui
Bouton-poussoir de fonction de réinitialisation Oui

Assistance technique