Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CI-C
Référence pièce
|
---|
CI-C |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de montage | Classe de protection | Couleur | Largeur (mm) | Modèle | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Numéro RAL | Avec plaque de montage | Protection de surface | Type d'accessoire | Profondeur intégrée (mm) | Nombre de rangées | Type de couvercle | Nombre d'entrées de canal | Prolongation possible | Avec couvercle transparent | Profondeur intérieure (mm) | Convient pour l'arrêt d'urgence | Matériau du boîtier | Intégrité des circuits | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Utilisable en extérieur | Résistance aux chocs | Nombre de poignées | Type de portes | Degré de protection (IP) | Couvercle/porte transparent | Avec verrou | Convient pour la protection contre la foudre | Courant nominal (In) (A) | Armoire d'épaisseur de plaque (mm) | Épaisseur de plaque porte/couvercle (mm) | Modèle de couvercle | Nombre d'ouvertures pour plaques à brides | Indice de protection (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 50.82 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 110 | Montage en surface | 165 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | Oui | Plastique | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | — |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Enceinte isolée, le numéro d'article est le suivant: CI-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CI-C.
Configurer
Propriétés de base
Méthode de montage
Classe de protection
Couleur
Numéro RAL
Avec plaque de montage
Protection de surface
Type d'accessoire
Profondeur intégrée(mm)
Nombre de rangées
Type de couvercle
Nombre d'entrées de canal
Prolongation possible
Profondeur intérieure(mm)
Intégrité des circuits
Largeur en nombre d'espacements modulaires
Utilisable en extérieur
Résistance aux chocs
Nombre de poignées
Type de portes
Couvercle/porte transparent
Avec verrou
Convient pour la protection contre la foudre
Courant nominal (In)(A)
Armoire d'épaisseur de plaque(mm)
Épaisseur de plaque porte/couvercle(mm)
Modèle de couvercle
Nombre d'ouvertures pour plaques à brides
Type
Largeur(mm)
Modèle
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Avec couvercle transparent
Convient pour l'arrêt d'urgence
Matériau du boîtier
Degré de protection (IP)
Indice de protection (NEMA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CI-B |
CI-D |
CI-K2-T3-2 |
CI23-150 |
CI43-125 |
CI43-150 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de montage | Classe de protection | Couleur | Largeur (mm) | Modèle | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Numéro RAL | Avec plaque de montage | Protection de surface | Type d'accessoire | Profondeur intégrée (mm) | Nombre de rangées | Type de couvercle | Nombre d'entrées de canal | Prolongation possible | Avec couvercle transparent | Profondeur intérieure (mm) | Convient pour l'arrêt d'urgence | Matériau du boîtier | Intégrité des circuits | Largeur en nombre d'espacements modulaires | Utilisable en extérieur | Résistance aux chocs | Nombre de poignées | Type de portes | Degré de protection (IP) | Couvercle/porte transparent | Avec verrou | Convient pour la protection contre la foudre | Courant nominal (In) (A) | Armoire d'épaisseur de plaque (mm) | Épaisseur de plaque porte/couvercle (mm) | Modèle de couvercle | Nombre d'ouvertures pour plaques à brides | Indice de protection (NEMA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.85 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 87 | Montage en surface | 149 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | Oui | Plastique | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | |||
- | 57.23 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 110 | Montage en surface | 222 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | Non | Plastique | - | - | - | - | - | - | IP55 | - | - | - | - | - | - | - | - | — | ||
- | 24.45 € | 1 | 5 jours | - | - | - | 100 | Montage en surface | 160 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | - | Non | Plastique | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | Autre | ||
109.56 € | 1 | 5 jours | Monté en surface (plâtre) | II | Gris | 187.5 | - | 250 | 175 | 7035 | Non | Autre | - | 150 | 0 | Optionnel | 30 | Oui | - | 150 | - | Plastique | Autre | 9 | Oui | IK10 | 1 | Aucun | IP65 | Oui | Non | Oui | 1600 | 6 | 6 | Fermé | 4 | Autre | |||
124.67 € | 1 | 3 jours | Monté en surface (plâtre) | II | Gris | 375 | - | 250 | 150 | 7035 | Non | Autre | - | 125 | 0 | Optionnel | 76 | Oui | - | 125 | - | Plastique | Autre | 15 | Oui | IK10 | 1 | Aucun | IP65 | Oui | Non | Oui | 1600 | 6 | 6 | Fermé | 4 | Autre | |||
133.17 € | 1 | 3 jours | Monté en surface (plâtre) | II | Gris | 375 | - | 250 | 175 | 7035 | Non | Autre | - | 150 | 0 | Optionnel | 76 | Oui | - | 150 | - | Plastique | Autre | 15 | Oui | IK10 | 1 | Aucun | IP65 | Oui | Non | Oui | 1600 | 6 | 6 | Fermé | 4 | Autre |