Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KST32-125
Méthode de montage | Monté en surface (plâtre) | Classe de protection | II | Couleur | Gris |
---|---|---|---|---|---|
Largeur(mm) | 250 | Hauteur(mm) | 187.5 | Profondeur(mm) | 150 |
Numéro RAL | 7035 | Avec plaque de montage | Non | Protection de surface | Autre |
Profondeur intégrée(mm) | 125 | Nombre de rangées | 0 | Type de couvercle | Couvercle |
Nombre d'entrées de canal | 30 | Prolongation possible | Oui | Profondeur intérieure(mm) | 125 |
Matériau du boîtier | Plastique | Intégrité des circuits | Autre | Largeur en nombre d'espacements modulaires | 9 |
Utilisable en extérieur | Oui | Résistance aux chocs | IK10 | Nombre de poignées | 1 |
Type de portes | Aucun | Degré de protection (IP) | IP65 | Couvercle/porte transparent | Oui |
Avec verrou | Non | Convient pour la protection contre la foudre | Oui | Courant nominal (In)(A) | 1600 |
Armoire d'épaisseur de plaque(mm) | 6 | Épaisseur de plaque porte/couvercle(mm) | 6 | Modèle de couvercle | Fermé |
Nombre d'ouvertures pour plaques à brides | 3 | Indice de protection (NEMA) | Autre |
Vous vous trouvez sur la page de Enceinte du panneau, le numéro d'article est le suivant: KST32-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KST32-125.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles