Boîtier pour montage en saillie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M22-FI1
M22-FI2
M22-FI3
M22-FI4
M22-FIY1
M22-I1
M22-I1-
M22-I2
M22-I2-
M22-I3
M22-I3-
M22-I4
M22-I4-
M22-I6
M22-I6-
M22-I12
M22-IY1
M22-IY1-
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Nombre de postes de commandement Couvercle du boîtier de couleur Degré de protection (IP) Indice de protection (NEMA)

18.03 €

1 4 jours 43131.5441GrisIP67/IP69K

23.12 €

1 4 jours 43188442GrisIP67/IP69K

25.67 €

1 4 jours 43244443GrisIP67/IP69K

32.36 €

1 4 jours 43301444GrisIP67/IP69K

20.09 €

1 4 jours 43131.5441JauneIP67/IP69K

16.82 €

9.59 €

1 3 jours

Stock

7280561GrisIP67/IP69K4X

23.36 €

1 14 jours 7280561GrisIP67/IP69K4X

21.61 €

12.32 €

1 3 jours

Stock

12080562GrisIP67/IP69K4X

31.33 €

1 14 jours 12080562GrisIP67/IP69K4X

23.84 €

13.59 €

1 3 jours

Stock

15380563GrisIP67/IP69K4X

39.41 €

1 13 jours 15380563GrisIP67/IP69K4X

30.09 €

17.15 €

1 3 jours

Stock

18680564GrisIP67/IP69K4X

50.95 €

1 13 jours 18680564GrisIP67/IP69K4X

42.47 €

24.21 €

1 3 jours

Stock

25280566GrisIP664X

68.45 €

1 14 jours 25280566GrisIP664X

104.78 €

1 4 jours 16024012512GrisIP664X

18.45 €

10.52 €

1 3 jours

Stock

7280561JauneIP67/IP69K4X

24.99 €

1 37 jours 7280561JauneIP67/IP69K4X

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ouvertures de diamètre(mm) 22 Matériau du boîtier Plastique Type de construction du boîtier Boîtier de montage en surface
Boîtier de qualité matériau Autre

Assistance technique