Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EWS-10142
Couleur | Blanc | Largeur(mm) | 1050 | Hauteur(mm) | 1400 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 210 | Numéro RAL | 9016 | Avec plaque de montage | Non |
Nombre de portes | 2 | Nombre de verrous | 1 | Version EMC | Non |
Avec porte vitrée | Non | Qualité des matériaux | — | Matériau | Acier |
Résistance aux chocs | IK09 | Degré de protection (IP) | IP43 | Utilisable en extérieur | Non |
Adapté au montage métrique | Oui | Profondeur de plaque de montage réglable | Non | Empilable | Oui |
Avec porte d'aération | Non | Fixation murale possible | Oui | Finition de surface | Revêtement par pulvérisation |
Avec porte arrière | Non | Encastrement mural | Oui | Auvent incliné | Non |
Installation au sol possible | Non | Fixation poteau | Non | Indice de protection (NEMA) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier mural EWS pour unités de montage norme EP, le numéro d'article est le suivant: EWS-10142.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EWS-10142.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles