Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Distance barre omnibus(mm) | 60 | Armement de rail de montage | 1 rail de montage | Épaisseur barre omnibus(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de l'adaptateur(mm) | 45 | Largeur du rail(mm) | 24 | Type de raccordement électrique | 3 conducteurs AWG 12 |
Épaisseur barre omnibus(mm) | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal d'entrée(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles