Adaptateur de jeu de barres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BBA0-25
BBA2-63
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de l'adaptateur
(mm)
Type de raccordement électrique Courant nominal d'entrée
(A)

39.47 €

23.29 €

1 3 jours

Stock

453 conducteurs AWG 1225

60.11 €

4 4 jours 72Conducteur rond63

Loading...

  1. 1

Informations de base

Distance barre omnibus(mm) 60 Armement de rail de montage 1 rail de montage Épaisseur barre omnibus(mm) 10
Largeur du rail(mm) 35 Épaisseur barre omnibus(mm) 5

Assistance technique