Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AKP800
Utilisable avec | Profilé en T | Section max. de conducteur(mm²) | 800 | Largeur de collier(mm) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur barre collectrice(mm) | 30|30 | Épaisseur barre collectrice(mm) | 40|40 | Pour connexion de conducteur plat | Oui |
Pour connexion de conducteur rond | Non | Pour connexion de conducteur sectoriel | Non | Courant assigné d’emploi max. Ie(A) | 1600 |
Vous vous trouvez sur la page de Borne pour profilé 41 x 20 à 42, le numéro d'article est le suivant: AKP800.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AKP800.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles