Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MINI-2 |
MINI-2-T |
MINI-3 |
MINI-3-T |
MINI-4 |
MINI-5 |
MINI-6 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Type de couvercle | Largeur en nombre d’espacements modulaires | Degré de protection (IP) | Couvercle/porte transparent | Modèle de couvercle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.31 € | 1 | 4 jours | 53 | 66 | Aucun | 2 | IP20 | Non | Avec encoche | |||
20.14 € | 1 | 8 jours | 53 | 83 | Porte | 2 | IP30 | Oui | Fermé | |||
20.14 € | 1 | 4 jours | 82 | 66 | Aucun | 3 | IP20 | Non | Avec encoche | |||
23.80 € | 1 | 4 jours | 82 | 83 | Porte | 3 | IP30 | Oui | Fermé | |||
23.80 € | 1 | 4 jours | 95 | 66 | Aucun | 4 | IP20 | Non | Avec encoche | |||
- | 24.30 € | 1 | 4 jours | 120 | 66 | Aucun | 5 | IP20 | Non | Avec encoche | ||
24.97 € | 1 | 17 jours | 130 | 66 | Aucun | 6 | IP20 | Non | Avec encoche |
Loading...
Méthode de montage | Monté en surface (plâtre) | Couleur | Blanc | Hauteur(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Numéro RAL | 9003 | Avec plaque de montage | Non | Profondeur d’encastrement(mm) | 70 |
Nombre de rangées | 1 | Version EMC | Oui | Prolongation possible | Non |
Profondeur intérieure(mm) | 60 | Rail DIN | Oui | Matériau du boîtier | Plastique |
Type de fermeture | Autre | Avec verrou | Non |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Profondeur(mm)
Type de couvercle
Largeur en nombre d’espacements modulaires
Degré de protection (IP)
Couvercle/porte transparent
Modèle de couvercle
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles