Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KT3
Référence pièce
|
---|
KT3 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Modèle | Sans halogène | Protection de surface | Avec décharge de traction | Qualité de matériau | Température de fonctionnement (°C) | Convient au diamètre du câble (mm) | Degré de protection (IP) | Étanche | Longueur totale (mm) | Entrée de câble | Diamètre du filet (métrique) | Plage de réglage (mm) | Diamètre nominal (mm) | Taille nominale PG | Modèle angulaire | Diamètre d'alésage (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Taille de filetage PG | Technique de rétrécissement | Nombre de lames | Insert pour câble | Étanche au gaz | Résistance au feu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.32 € | 2 | 3 jours | Gris clair | Découpable (couper) | Oui | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | 14|54 | 71 | 0 | - | - | 2|3 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Matériau | Plastique |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Passe-fils, le numéro d'article est le suivant: KT3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KT3.
Configurer
Propriétés de base
Protection de surface
Avec décharge de traction
Qualité de matériau
Température de fonctionnement(°C)
Convient au diamètre du câble(mm)
Étanche
Longueur totale(mm)
Entrée de câble
Diamètre du filet (métrique)
Modèle angulaire
Diamètre d'alésage(mm)
Taille de filetage PG
Technique de rétrécissement
Nombre de lames
Insert pour câble
Étanche au gaz
Résistance au feu
Type
Couleur
Modèle
Sans halogène
Degré de protection (IP)
Plage de réglage(mm)
Diamètre nominal(mm)
Taille nominale PG
Épaisseur de paroi(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KT16F |
KT21 |
KT29 |
KT36 |
KT4 |
KT42 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur | Modèle | Sans halogène | Protection de surface | Avec décharge de traction | Qualité de matériau | Température de fonctionnement (°C) | Convient au diamètre du câble (mm) | Degré de protection (IP) | Étanche | Longueur totale (mm) | Entrée de câble | Diamètre du filet (métrique) | Plage de réglage (mm) | Diamètre nominal (mm) | Taille nominale PG | Modèle angulaire | Diamètre d'alésage (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Taille de filetage PG | Technique de rétrécissement | Nombre de lames | Insert pour câble | Étanche au gaz | Résistance au feu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.89 € | 100 | 3 jours | Gris | Fermé | Non | Autre | Non | Polychlorure de vinyle (PVC) | -5|40 | 0|0 | Autre | Oui | 0 | Rond | 0 | - | - | - | Non | 23.5 | 1|6.5 | 16 | Non | 1|1 | Non | Non | Non | |||
1.23 € | 100 | 3 jours | Gris | Fermé | Non | Autre | Non | Polychlorure de vinyle (PVC) | -5|40 | 12.5|20 | IP65 | Oui | 0 | Rond | 0 | - | - | - | Non | 29.5 | 1|6.5 | 21 | Non | 1|1 | Non | Oui | Non | |||
2.40 € | 50 | 3 jours | Gris | Fermé | Non | Autre | Non | Polychlorure de vinyle (PVC) | -5|40 | 12.5|31 | IP65 | Oui | 0 | Rond | 0 | - | - | - | Non | 38 | 1|6.5 | 29 | Non | 1|1 | Non | Oui | Non | |||
3.64 € | 20 | 3 jours | Gris | Fermé | Non | Autre | Non | Polychlorure de vinyle (PVC) | -5|40 | 18|40 | IP66 | Oui | 0 | Rond | 0 | - | - | - | Non | 48 | 1|6.5 | 36 | Non | 1|1 | Non | Oui | Non | |||
13.79 € | 3 | 3 jours | Gris clair | Découpable (couper) | Oui | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | 14|68 | 86 | 0 | - | - | 2|3 | - | - | - | - | - | - | |||
4.93 € | 10 | 3 jours | Gris | Fermé | Non | Autre | Non | Polychlorure de vinyle (PVC) | -5|40 | 18|47 | IP65 | Oui | 0 | Rond | 0 | - | - | - | Non | 55 | 1|6.5 | 42 | Non | 1|1 | Non | Oui | Non |